ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

50SQクリンキーカッターCRSQシリーズ

通常単価(税別)
7,7077,475
税込単価
8,4788,223
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・50mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに。・独自に開発の特殊刃形状。・50SQ…厚さ50m...

詳細を確認

型番:

CRSQ400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRSQ400の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリンキーカッター
外径(mm)
40
シャンク径・MT No
19.05
シャンクタイプ詳細
CRSMT2S/CRSMT3S
刃厚(mm)
3.9
刃数
8
刃長(mm)
60
センターピン型式
CRS8050

商品情報

50SQクリンキーカッター2

 

50SQクリンキーカッター3

型番リスト

表示件数
型番
CRSQ400

外径

(mm)

刃数

最小発注数量
40
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7077,475
( 8,223 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに。
・独自に開発の特殊刃形状。
・50SQ…厚さ50mmの鋼板に、穴径最大65mmまでの加工ができます。
・センターピン方式採用。
・位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。
・橋梁・建設・製缶・造船・プラント等の幅広い分野で威力を発揮します。
・専用シャンクを使用して、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤にて使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50SQクリンキーカッターCRSQシリーズの型番CRSQ400のページです。 型番CRSQ400に関する仕様情報を記載しております。
50SQクリンキーカッターCRSQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50SQクリンキーカッターCRSQシリーズ
デュアルホールカッター
磁器タイル用ダイヤモンドカッター
FAホールカッター(深穴用)
FRPホールカッター
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
メーカー大見工業大見工業大見工業大見工業大見工業ユニカ
通常価格7,7079,014 -16,850 -5,059 -7,844 -5,900 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプクリンキーカッターホールソー-ホールソーホールソーコアドリル
シャンク径・MT No19.05DH-SK/DH-SKD/DH-SKL/DH-SKDL10--6.35
シャンクタイプ詳細CRSMT2S/CRSMT3S-----
刃厚(mm)3.93.01.752.83.5-
刃長(mm)6065363040-
よく一緒に購入される商品

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング