17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レベルメイト(アナログ角度計)

通常単価(税別)
3,301
税込単価
3,631
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機械の組み立て、据え付け・部品加工の角度設定・各種配管工事・建築関係の各種工事・底面にV溝、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アナログ角度計
  • 測定範囲
    0~360°
  • 最小表示 (°)
    1
  • 測定面全長 (mm)
    110
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    アナログ
  • 製品寸法 (mm)
    110×110×20
  • 材質
    プラスチック
  • トラスココード
    377-5518
  • 読取精度 (°)
    ±0.5

型番:

LM-360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

両手を離して測定OK!マグネット付

両手を離して測定OK!マグネット付

丸物の測定に便利なV溝付

丸物の測定に便利なV溝付

  • 測定範囲:0~360゜
  • 最小読取値:1゜
  • 読取精度:±0.5゜
型番商品コード製品寸法
高さ×幅×厚(mm)
質量
LM-36011030110×110×20140g

LM-360の仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ角度計
測定範囲
0~360°
最小表示(°)
1
測定面全長(mm)
110
表示(デジタル/アナログ)
アナログ
製品寸法(mm)
110×110×20
材質
プラスチック
トラスココード
377-5518
読取精度(°)
±0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LM-360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,301
( 3,631 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の組み立て、据え付け
・部品加工の角度設定
・各種配管工事
・建築関係の各種工事
・底面にV溝、右垂直面にマグネット付
【用途】
・傾斜角の測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルメイト(アナログ角度計)の型番LM-360のページです。 型番LM-360に関する仕様情報を記載しております。
レベルメイト(アナログ角度計)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルメイト(アナログ角度計)
レベルメイト(アナログ角度計)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180
ベベルボックスBB-180A
レベルポイントM
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,30113,10418,7539,45413,97027,972
通常出荷日在庫品1日目10日目10日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプアナログ角度計アナログ角度計デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計スラントルール(ダイヤル式)
測定範囲0~360°0~360°0~180°0~180°0~180°0~360°
最小表示(°)110.10.10.11
測定面全長(mm)110110515151125
表示(デジタル/アナログ)アナログアナログデジタルデジタルデジタルアナログ
よく一緒に購入される商品

角度計カテゴリの売れ筋ランキング