17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 砥石部(刃)径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

ツイストドリル(超硬合金)

通常単価(税別)
1,5731,695
税込単価
1,7301,865
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに適しています。・高...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石部(刃)径

(mm)

砥石部(刃)長(厚)

(mm)

最小発注数量
0.5
8
1個
0.6
8
1個
0.7
8
1個
0.8
10
1個
0.9
10
1個
1.0
10
1個
1.1
10
1個
1.4
10
1個
1.5
10
1個
1.6
10
1個
1.7
10
1個
1.8
10
1個
2.0
10
1個
2.1
10
1個
2.3
10
1個
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573
( 1,730 )
1日目
1,573
( 1,730 )
8日目
1,573
( 1,730 )
1日目
1,573
( 1,730 )
1日目
1,573
( 1,730 )
9日目
1,573
( 1,730 )
6日目
1,573
( 1,730 )
9日目
1,573
( 1,730 )
9日目
1,573
( 1,730 )
5日目
1,695
( 1,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,695
( 1,865 )
9日目
1,695
( 1,865 )
8日目
1,695
( 1,865 )
9日目
1,695
( 1,865 )
9日目
1,695
( 1,865 )
9日目
1,695
( 1,865 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに適しています。
・高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
・高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径:φ3.175

外形図

ツイストドリル(超硬合金) 外形図01
ツイストドリル(超硬合金) 外形図02
ツイストドリル(超硬合金) 外形図03
ツイストドリル(超硬合金) 外形図04

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツイストドリル(超硬合金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツイストドリル(超硬合金)
ドリルスタンド D10-DS2
ドリルドリフト EA572D-25
小型ボール盤 DP2250R
ラジアルボール盤 600W
マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)
メーカー日本精密機械工作HiKOKI(旧日立工機)エスコレクソンSK-11フジツール
通常価格1,573-13,0166,87020,50987,21843,225 -
通常出荷日在庫品1日目〜13日目2日目在庫品1日目3日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品卓上ボール盤卓上ボール盤その他関連品
軸径(mm)3.175-----
全長(mm)38-----
入数1本入-----
よく一緒に購入される商品

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング