17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ40S

通常単価(税別)
1,2003,825
税込単価
1,3204,208
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

直線作業ができない複雑な箇所に使用するインパクト用ボールジョイント。【特長】・ボール形状で、回転は、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ソケット形状

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

適応製品番号

差込角

(mm)

差込角凸

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

首振角度

(°)

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
ジョイント類
63
単品 ユニバーサルジョイント
-
12.7
12.7
63
4953488267914
387-6713
ボール式
30度
180
33.5
180
1個
-
-
単品 関連部品
NJ40S
-
-
-
4953488407556
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,825
( 4,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
5日目

詳細情報

基本情報

直線作業ができない複雑な箇所に使用するインパクト用ボールジョイント。
【特長】
・ボール形状で、回転は、非常に滑らかです。ショートコンパクトタイプ。
・角度は、約20度傾くため、高さ制限・障害物のある個所での作業が可能。
【用途】
機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

INDEX

直線作業ができない複雑な箇所に使用するインパクト用ボールジョイント

首振角度:約20度

首振角度:約20度

寸法図

寸法図

製品仕様

  • 差込角dr.:12.7mm
  • 重量:180g
  • 梱包サイズ:W33.5×D33.5×H63mm
  • ピン適応製品番号:3020S
  • Oリング適応製品番号:RP20S

特長

  • 差込角12.7mm(1/2sq.)のショートタイプのインパクト用ボールジョイント。
  • 空動や電動のレンチとインパクト用ソケットの間に装着することで角度をつけた作業を行うことができるアタッチメント。
  • 20度まで角度をつけた作業が可能。

使用上の注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
 

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ40Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ40S
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ80S
インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40
インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)
インパクト用ショートソケット
ボールジョイント BJ30
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,200-2,000 -1,200 -2,500 -2,000 -3,110
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.725.412.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/211/21/21/23/8
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング