17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイブリッドポンプラ UU4150

通常単価(税別)
3,177円
税込単価
3,495円
通常出荷日:2日目

【特長】・ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用・口開きはパイプ規格に...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    43
  • 口開調節 (段)
    6
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • トラスココード
    212-2031
  • 全長 (mm)
    225
  • 重量 (g)
    280

型番:

UU4150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

UU4150の外観

UU4150の外観

UU4150の寸法図

UU4150の寸法図

特長

  • ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒φ50(直径50mm)まで、寸切りボルト3/8にも対応
  • 線材のネジリ、曲げ、引っ張りに

仕様

  • 商品重量:280g
  • 寸法1:226mm
  • 寸法2:9mm
  • 寸法3:43mm
  • 寸法4:52mm
  • 寸法5:50mm
  • ボルトナット最大寸法:M27

使用上のご注意

  • 電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
  • 口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
  • 不安定なくわえかたをしないでください。すべって手などを挟むことがあります。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

UU4150の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
43
口開調節(段)
6
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
トラスココード
212-2031
全長(mm)
225
重量(g)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
UU4150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,177円
( 3,495円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用
・口開きはパイプ規格に合わせた6段階不等ピッチにより10.5mm~50mm(1A~6A)まで最適な柄幅になる様に設計されています
・くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定
・握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
・わずか280g(従来品より約30%軽量化)
・225サイズのショートタイプ
・ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mm(6A)まで、寸切りボルト3/8にも対応
・ナット頂点を痛めない新形状
【用途】
・パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業
・ボルトナットの締め付け、取り外しに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドポンプラ UU4150の型番UU4150のページです。 型番UU4150に関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッドポンプラ UU4150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドポンプラ UU4150
ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ UU4150NA
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
三枚合せ電設プライヤ
バネ付WPプライヤーJIS付
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
メーカーロブテックスロブテックスロブテックストップ工業SK-11エスコ
通常価格3,177円3,507円2,467円4,490円1,035円 -10,898円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目3日目1日目
口の開き(mm)434347514640
口開調節(段)6659715
グリップありありありありありあり
先端ドライバー形状なしなしありなしなしなし
トラスココード212-2031375-9091400-5406---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました