17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

薄型パラレルブロック

通常単価(税別)
13,57729,410
税込単価
14,93532,351
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

マシンバイスにて貫通穴加工の際、ワークのかさ上げに使用するパラレルブロック。【特長】・材質:S50C・...

詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
  • 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。(特にステップ付)
  • 2枚1組(※印部ペアー差:0.01)です。
 
UPの外観

UPの外観

UPSの外観

UPSの外観

特許・証明書情報

ISOへの取り組み

品質・環境・JISマークの認証を取得しております。
より良い製品を、より良い環境から、お届けします。

☆ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム 認証 2007.12.17登録
☆ISO14001:2015 環境マネジメントシステム 認証 2009.12.11登録
☆JISマーク表示制度 認証 2008.9.3認証

薄型パラレルブロック 特許・証明書情報関連画像

外形図

UP

薄型パラレルブロック UP外形図
 

UPS

薄型パラレルブロック UPS外形図

使用方法・使用事例

使用方法

薄型パラレルブロック 使用方法関連画像

注意・禁止事項

・パラレルブロックを設置する際にはマシンバイスとの接触面の切屑を確実に取り除いてください。

・長期間使用をしない場合は、必ず防錆処理を行い、低湿度の場所で保管してください。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

質量

(kg)

仕様

最小発注数量
125
25
-
-
0.2
ステップなし
1個
125
35
-
-
0.28
ステップなし
1個
125
40
-
-
0.31
ステップなし
1個
125
45
-
-
0.35
ステップなし
1個
160
30
-
-
0.6
ステップなし
1個
160
35
-
-
0.7
ステップなし
1個
160
40
-
-
0.8
ステップなし
1個
160
45
-
-
0.9
ステップなし
1個
160
50
-
-
1
ステップなし
1個
160
51
-
-
1.03
ステップなし
1個
160
52
-
-
1.05
ステップなし
1個
160
53
-
-
1.07
ステップなし
1個
160
54
-
-
1.09
ステップなし
1個
160
55
-
-
1.1
ステップなし
1個
160
56
-
-
1.13
ステップなし
1個
160
57
-
-
1.15
ステップなし
1個
200
40
-
-
1.06
ステップなし
1個
200
45
-
-
1.19
ステップなし
1個
200
50
-
-
1.32
ステップなし
1個
200
55
-
-
1.46
ステップなし
1個
200
60
-
-
1.6
ステップなし
1個
200
61
-
-
1.62
ステップなし
1個
200
62
-
-
1.65
ステップなし
1個
200
63
-
-
1.67
ステップなし
1個
200
64
-
-
1.7
ステップなし
1個
200
65
-
-
1.73
ステップなし
1個
200
67
-
-
1.78
ステップなし
1個
125
20
3
10
0.1
ステップ付
1個
125
25
3
10
0.15
ステップ付
1個
125
30
3
10
0.19
ステップ付
1個
125
35
3
10
0.23
ステップ付
1個
125
40
3
10
0.26
ステップ付
1個
125
45
3
10
0.3
ステップ付
1個
160
30
3
10
0.47
ステップ付
1個
160
35
3
10
0.58
ステップ付
1個
160
40
3
10
0.67
ステップ付
1個
160
45
3
10
0.77
ステップ付
1個
160
50
3
10
0.87
ステップ付
1個
160
51
3
10
0.9
ステップ付
1個
160
52
3
10
0.92
ステップ付
1個
160
53
3
10
0.94
ステップ付
1個
160
54
3
10
0.96
ステップ付
1個
160
55
3
10
0.97
ステップ付
1個
160
56
3
10
1.02
ステップ付
1個
160
57
3
10
1.03
ステップ付
1個
200
40
3
10
0.9
ステップ付
1個
200
45
3
10
1.03
ステップ付
1個
200
50
3
10
1.15
ステップ付
1個
200
55
3
10
1.3
ステップ付
1個
200
60
3
10
1.44
ステップ付
1個
200
61
3
10
1.46
ステップ付
1個
200
62
3
10
1.49
ステップ付
1個
200
63
3
10
1.5
ステップ付
1個
200
64
3
10
1.54
ステップ付
1個
200
65
3
10
1.56
ステップ付
1個
200
67
3
10
1.62
ステップ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,577
( 14,935 )
3日目
14,482
( 15,930 )
3日目
15,222
( 16,744 )
3日目
15,963
( 17,559 )
3日目
15,725
( 17,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,065
( 17,672 )
4日目
16,235
( 17,859 )
3日目
16,660
( 18,326 )
4日目
18,700
( 20,570 )
4日目
18,700
( 20,570 )
4日目
19,125
( 21,038 )
4日目
19,125
( 21,038 )
4日目
19,125
( 21,038 )
4日目
19,975
( 21,973 )
3日目
20,145
( 22,160 )
4日目
20,315
( 22,347 )
4日目
22,610
( 24,871 )
3日目
22,780
( 25,058 )
4日目
23,290
( 25,619 )
4日目
23,290
( 25,619 )
3日目
23,715
( 26,087 )
4日目
23,715
( 26,087 )
4日目
23,715
( 26,087 )
4日目
23,715
( 26,087 )
4日目
24,735
( 27,209 )
4日目
24,735
( 27,209 )
4日目
26,095
( 28,705 )
4日目
14,482
( 15,930 )
3日目
14,729
( 16,202 )
3日目
15,057
( 16,563 )
3日目
15,633
( 17,196 )
3日目
16,292
( 17,921 )
3日目
16,868
( 18,555 )
3日目
17,595
( 19,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,765
( 19,542 )
6日目
18,700
( 20,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,550
( 21,505 )
3日目
20,995
( 23,095 )
3日目
20,995
( 23,095 )
4日目
20,995
( 23,095 )
3日目
20,995
( 23,095 )
4日目
21,505
( 23,656 )
4日目
22,695
( 24,965 )
3日目
23,035
( 25,339 )
4日目
23,545
( 25,900 )
4日目
24,990
( 27,489 )
3日目
25,670
( 28,237 )
3日目
26,010
( 28,611 )
4日目
26,010
( 28,611 )
4日目
26,520
( 29,172 )
4日目
26,520
( 29,172 )
4日目
26,520
( 29,172 )
4日目
26,520
( 29,172 )
4日目
27,455
( 30,201 )
4日目
27,455
( 30,201 )
4日目
29,410
( 32,351 )
4日目

詳細情報

基本情報

マシンバイスにて貫通穴加工の際、ワークのかさ上げに使用するパラレルブロック。
【特長】
・材質:S50C
・熱処理:焼入HRC47~53
・バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります
・薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です(特にステップ付)
・2枚1組です
【用途】
・ワークのかさ上げに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型パラレルブロックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マシニング加工
5
満足度:5.0
マシニング加工時、津田駒バイス用に購入しました。 バリエーションも多く、品質も良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパラレルブロックのペア差はどのくらいですか?
A
0.01です。(上下面)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型パラレルブロック
フットジョー
嵩上げブロック用アタッチメント
測定用搬送パレット
測定用バイスクランプピン
測定用バイス固定ユニット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格13,577-41,055 -4,66779,9022,10013,000
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプブロックパーツパーツパーツパーツパーツ
C(mm)82716251045.5
材質S50CSCM440SS400アルミMCナイロン本体:A5052、偏心カム:ポリアセタール樹脂、バイス位置決め用ピン:S45C
熱処理焼入HRC47~53焼入HRC50-56----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング