17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

塩ビ管用ボーリングカッター

通常単価(税別)
27,69859,170
税込単価
30,46865,087
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプメーカーと共同で生まれた製品。・専用径のホールカッター。・バイメタルでアサリ刃。・引っ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃先材質:ハイス
  • 有効切削能力:刃長
  • サイズ:φ117、143、168、217
  • 再研磨:×
  • 被削材:塩ビ管
  • 適合機種:電気ドリル
  • モード:回転

外形図

塩ビ管用ボーリングカッター 外形図

刃厚(t) 1.27mm
 (あさりを含む切削幅は2.27)

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

取付管ソケット呼径

刃長

(mm)

突出し量

(mm)

センタードリル

最小発注数量
117
65
807-9892
100
55
29
VU10106
1個
143
70
807-9893
125
60
24
VU10106
1個
168
91
807-9894
150
81
28
VU10131
1個
217
95
807-9895
200
85
24
VU10131
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,698
( 30,468 )
4日目
34,305
( 37,736 )
4日目
39,927
( 43,920 )
4日目
59,170
( 65,087 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプメーカーと共同で生まれた製品。
・専用径のホールカッター。
・バイメタルでアサリ刃。
・引っかかりがない安定した穴あけができます。
・下水道管用塩ビ管穴あけでのキッチリ刃径をご用意。
・φ117、143、168、217はきっちりとした穴あけができる寸法です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ管用ボーリングカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管用ボーリングカッター
FRPホールカッター
SPホールカッター
FAホールカッター(深穴用)
デュアルホールカッター
塩ビ管用コアドリル(回転用)
メーカー大見工業大見工業大見工業大見工業大見工業ハウスビーエム
通常価格27,698-7,749 -3,870 -4,828 -9,014 -18,893 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソーコアドリル
刃厚(mm)1.273.51.272.83.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト