17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じん機 490S

通常単価(税別)
43,054
税込単価
47,359
通常出荷日:3日目

【特長】・卓越したパワー&快適機能・ステンレスタンク仕様・倒れにくく、安定移動を実現・大型キャスタベー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 吸込仕事率 (W)
    300
  • 集じん容量 (L)
    22
  • 吸水量 (L)
    20
  • 詳細タイプ
    連動コンセントなし・二重絶縁・ポリ袋使用可能
  • トラスココード
    414-1181
  • 最大風量 (㎥/min)
    3.5
  • コード (m)
    5
  • 重量
    12400
  • 消費電力 (W)
    1,050
  • 付属品
    ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋10枚入、アクセサリバック
  • 内容量
    1台

型番:

490S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

吸込
仕事率(W)
運転音
(dB)
最大風量
(m3/min)
最大真空度
kPa(水柱)
集じん容量(L)吸水量
(L)
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
-紙パック
300653.522221020単相100111,05012.45
標準付属品
ホース(2.5m/A-33532)・ストレ―トパイプ(192563-1)
ベンディングパイプ(192562-3)・ノズル(122512-4)
コーナーノズル(410306-2)・ポリ袋 10枚入(A-32340)
アクセサリバッグ(A-46040)
 
  • 連動コンセントなし
  • 二重絶縁
  • ポリ袋使用可能

外形図

集じん機 490S  製品仕様

490Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
吸込仕事率(W)
300
集じん容量(L)
22
吸水量(L)
20
詳細タイプ
連動コンセントなし・二重絶縁・ポリ袋使用可能
トラスココード
414-1181
最大風量(㎥/min)
3.5
コード(m)
5
重量
12400
消費電力(W)
1,050
付属品
ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋10枚入、アクセサリバック
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
490S

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,054
( 47,359 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓越したパワー&快適機能
・ステンレスタンク仕様
・倒れにくく、安定移動を実現
・大型キャスタベースで転倒を軽減できます
・小型ステンレスタンクで優れた取り回し
・乾湿両用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機 490Sの型番490Sのページです。 型番490Sに関する仕様情報を記載しております。
集じん機 490Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機 490S
集じん機 490
乾湿両用 集じん機 M442
電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ
小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2
集じん機(粉じん用)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格43,05441,83727,36970,05731,49946,534
通常出荷日3日目3日目4日目3日目1日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾式乾式
吸込仕事率(W)300300300320強:33、弱:10-
集じん容量(L)2232886.6100
吸水量(L)203066--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング