ツール用品技術窓口

振動ドリル DV16V

通常単価(税別)
28,691円
税込単価
31,560円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハイパワーで高速穴あけ・軽量(1.5kg)・コンパクトで優れた操作性・回転と同時に打撃作用を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気振動ドリル
  • チャック能力 (mm)
    1.5~13
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~2900
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    590
  • 電流 (A)
    6.2
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    25
  • 穴あけ能力:コンクリート (mm)
    16
  • トラスココード
    377-9742
  • コード
    2.5m
  • 標準付属品
    チャックハンドル、ケース、サイドハンドル、ストッパ(穴あけ深さ調整用)
  • 取付チャック
    ねじ(U1/2"-20) 13VLRB-D
  • 重量 (g)
    1500

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

DV16V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ハイパワーで高速穴あけ

振動ドリル DV16V:関連画像

寸法図

  • 二重絶縁。
  • 無段変速。
  • 正逆転可能。
  • ケース付。
  • 樹脂ボディ。

DV16Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))
0~2900
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
590
電流(A)
6.2
穴あけ能力:木工(mm)
25
穴あけ能力:コンクリート(mm)
16
トラスココード
377-9742
コード
2.5m
標準付属品
チャックハンドル、ケース、サイドハンドル、ストッパ(穴あけ深さ調整用)
取付チャック
ねじ(U1/2"-20) 13VLRB-D
重量(g)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV16V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,691円
( 31,560円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーで高速穴あけ
・軽量(1.5kg)・コンパクトで優れた操作性
・回転と同時に打撃作用を働かすことにより硬い物の穴あけが可能
・回転のみの作用により金属、木材、プラスチックなどの穴あけ可能
【用途】
・コンクリート、大理石、花こう石、タイルなど硬いものにも使用可能

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドリル DV16Vの型番DV16Vのページです。 型番DV16Vに関する仕様情報を記載しております。
振動ドリル DV16Vのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンクリート床へのアンカーボルト穴
5
満足度:5.0
コンクリート床へのアンカーボルト穴施工用に購入しました。 φ12.7の穴でも十分対応できます。 重くないので通常の穴あけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動ドリル DV16V
AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113
AC100Vマルチツールセット(ドリルヘッド付)EA813WA-111
14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ
ユニドリル
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格28,691円16,244円16,244円31,392円28,139円31,349円
通常出荷日4日目1日目1日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)1.5~131.0~10.01.0~10.01.5~101.5~101.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))0~29000~500/0~16000~8000~17000~2600高速0~2900・低速0~1000
電源(V)単相100AC100AC100直流14.4単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)1310101010高速8/低速13

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました