17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

研磨剤入フェルトディスク【20個入り】

通常単価(税別)
2,1503,970
税込単価
2,3654,367
通常出荷日:1日目~6日目

作業効率の高い工具です。【特長】・酸化クロム研磨材(#10000)を含透させたフェルトです。・そのまま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
11
1パック

20個入り

31
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
6日目
3,970
( 4,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業効率の高い工具です。

【特長】
・酸化クロム研磨材(#10000)を含透させたフェルトです。
・そのまま使用してツヤ出しが出来ます

商品情報

外形図

A4211
A4231
研磨剤入フェルトディスク A4211外形図

厚さ2mm

研磨剤入フェルトディスク A4231外形図

厚さ2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨剤入フェルトディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨剤入フェルトディスク
フェルトディスク(裏面接着剤付)
フェルトディスクS
ベベルディスク フェルト
“フェルトディスクα”(拭き取り用)
“フェルトディスクβ”(拭き取り用)
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作イチグチトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,150-1,100 -9,7039,3158,0065,937
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目1日目6日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
厚み(mm)2212101010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング