ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
3R-658.4E-S
2023年03月に販売終了となりました。
30mm以下までの角型又は丸型電極ホルダー。マクロベースホルダーに取り付けて使用します【特長】・30mm以下までの角形または丸形電極用。・焼入れ未処理。・3R-651,7E-Sまたは3R-651,7E-XSに取り付けます。・コードキャリア対応。・噴流用ダクト。・8個1組。・1組の重量:5.5kg
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード