ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アンテナ式拡大鏡 IMTR

通常単価(税別)
1,912円~2,321円
税込単価
2,103円~2,553円
通常出荷日:7日目

見えにくい裏側等の確認用として大変便利です。【特長】・伸び縮みが簡単にでき携帯に便利です。・拡大鏡で大...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

アンテナ式拡大鏡

伸び縮みが簡単にでき、狭く見えにくい個所の確認、点検具として最適な拡大鏡

IMTR-50K

IMTR-50K

寸法図。 ミラー、クリップ。

寸法図。
ミラー、クリップ。

IMTR-60R

IMTR-60R

商品
コード
品番ミラー形状
(mm)
A:最大値
(mm)
B:アンテナ
の長さ
(mm)
倍率質量
011195IMTR-20R丸型φ20約525約130~475240g
011196IMTR-30R丸型φ30約535約130~475240g
011197IMTR-60R丸型φ60約560約130~4751.560g
011198IMTR-50K小判型50×25約555約130~475245g
011199IMTR-80K小判型80×50約575約130~4751.560g

型番リスト

表示件数

ミラー形状

ミラー寸法

(mm)

全長の最大伸縮値

(mm)

全長の最小伸縮値

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
丸型
φ20
約495
約155
約525
375-9873
3個
丸型
φ30
約505
約165
約535
375-9881
1個
小判型
50X25
約525
約185
約555
375-9890
1個
丸型
φ60
約535
約195
約560
375-9903
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目
2,321円
( 2,553円 )
7日目

詳細情報

基本情報

見えにくい裏側等の確認用として大変便利です。
【特長】
・伸び縮みが簡単にでき携帯に便利です。
・拡大鏡で大きく見えます。
・ミラー保護フィルム付。
【用途】
・見えにくい箇所の点検に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンテナ式拡大鏡 IMTRのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
狭い場所を見るため
5
満足度:5.0
以前使用していたのは丸形でしたが、小判型を購入してみました。丸形より狭い場所へ入りやすく便利かと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンテナ式拡大鏡 IMTR
点検鏡 IM20-R・IM-30R・IM-50K
アンテナ式点検鏡 IMT
アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型
チェックミラー VS-2・VS-3
メカミラー ペンシルタイプ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山KTC(京都機械工具)日平機器
通常価格1,912円-1,063円 -1,129円 -1,503円2,932円3,831円
通常出荷日7日目7日目3日目〜1日目1日目9日目
質量(g)6050-757040
アンテナの長さ(mm)約130~475約145----
アンテナ径(mm)10-----
材質本体:ステンレス ミラー:ガラス本体:快削鋼 ミラー:ガラス本体:ステンレス ミラー:ガラス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト