17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

スイングクランプジョイントS型

通常単価(税別)
1,5905,486特別価格
税込単価
1,7496,035特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

スイングクランプセットS型の高さ調整用ブロックになります。スイングクランプセットS型では高さが足りない...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型で省スペース
スイングクランプジョイントS型 特長1

ワークサイズの治具プレートでも配置する事ができ、コスト削減につながります。

クランプ方向自在
スイングクランプジョイントS型 特長2

スイング時のガイド溝がないので、自由に動かしてクランプできます。

内蔵スプリングでアンクランプ時に自動上昇
スイングクランプジョイントS型 特長3
治具に組み込んで薄物ワークに
スイングクランプジョイントS型 特長4

低い位置をクランプするのに最適です。

豊富なサイズ
スイングクランプジョイントS型 特長5

小物対応M4から大物対応M16まで。

 

外形図

スイングクランプジョイントS型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

スイングクランプジョイントS型 使用事例

 

選定サポート情報

スイングクランプジョイントS型 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
25
21
M8×1.25
15
18
17
0.06
1個
35
21
M8×1.25
15
18
17
0.09
1個
45
21
M8×1.25
15
18
17
0.11
1個
55
21
M8×1.25
15
18
17
0.14
1個
60
32
M12×1.75
25
25
27
0.39
1個
60
32
M16×2
25
30
27
0.39
1個
100
32
M12×1.75
25
25
27
0.61
1個
100
32
M16×2
25
30
27
0.61
1個
150
32
M12×1.75
25
25
27
0.95
1個
150
32
M16×2
25
30
27
0.95
1個
200
32
M12×1.75
25
25
27
1.26
1個
200
32
M16×2
25
30
27
1.26
1個
60
40
M16×2
25
30
36
0.6
1個
100
40
M16×2
25
30
36
1
1個
150
40
M16×2
25
30
36
1.5
1個
200
40
M16×2
25
30
36
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
3日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,8901,833
( 2,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,750
( 3,025 )
3日目
2,750
( 3,025 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,320
( 3,652 )
3日目
3,650
( 4,015 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
2,920
( 3,212 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
4,615
( 5,077 )
3日目
5,486
( 6,035 )
3日目

詳細情報

基本情報

スイングクランプセットS型の高さ調整用ブロックになります。スイングクランプセットS型では高さが足りない場合、スイングクランプジョイントS型から選定します。 M8㎜ M16㎜ 2種類対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングクランプジョイントS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングクランプジョイントS型
ダブルスイングクランプS型
スイングクランプセットS型
トウアジャストクランプ(S45C)
スイングクランプA型
サイドジャッキB型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,590-5,669 -5,577 -40,586 -35,784 -5,669 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目〜3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-
クランプユニット/オプションオプションユニットユニットユニットユニット-
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-
材質詳細S45CS45CS45CS45CSCM420S45C
熱処理焼入焼入焼入焼入焼入HRC60焼鈍
よく一緒に購入される商品

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング