17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ロングホールカッター

通常単価(税別)
5,43830,478特別価格
税込単価
5,98233,526特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

食い込み防止の特許刃型。パイプ用ホールカッター。【特長】・シャンクとの一体構造でカッター剛性を高く。・...

詳細を確認
未確定:候補が65型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬ロングホールカッターの詳細

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

  • 刃先材質:超硬チップ
  • 有効切削能力:パイプ曲面 8mm、板材平面 3mm
  • サイズ:φ15~100(直径15~100mm)
  • 再研磨:可能
  • 被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ 、真鍮/銅
  • 適合機種:電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
  • モード:回転
  • ※ チップ欠けの原因となりますので、パイプはしっかりと固定してご使用ください。

超硬ロングホールカッターの寸法例

 

(単位:mm)

 

製品の寸法図

製品の寸法図

  • 刃厚(t):2.1mm
型式刃径(C)
(mm)
全長(L)
(mm)
刃長(L)
(mm)
突出し量(B)
(mm)
刃数ドリル型式
TL151511135.5204TL675
TL161611135.5204TL675
TL171711135.5204TL675
TL181811135.5204TL675
TL191911135.5204TL675
TL202011135.5205TL675
TL212111135.5205TL675
TL222211135.5205TL675
TL232311135.5205TL675
TL242411135.5206TL675
TL252511135.5206TL675
TL262611135.5206TL675
TL272711135.5206TL675
TL282811135.5206TL675
TL292911135.5207TL675
TL303011135.5207TL675
TL313111135.5207TL675
TL323211135.5207TL675
TL333311135.5208TL675
TL343411135.5208TL675
TL353511135.5208TL675
TL363611635.5258TL880
TL373711635.5258TL880
TL383811635.5259TL880
TL606013650.53014TL8100
TL616113650.53014TL8100
TL626213650.53014TL8100
TL636313650.53014TL8100
TL646413650.53014TL8100
TL656513650.53015TL8100
TL666613650.53015TL8100
TL676713650.53015TL8100
TL686813650.53015TL8100
TL707013650.53016TL8100
TL757513650.53017TL8100
TL767613650.53017TL8100
TL777713650.53017TL8100
TL787813650.53017TL8100
TL808013650.53018TL8100
TL818113650.53018TL8100
TL828213650.53018TL8100
TL838313650.53018TL8100
TL858513650.53019TL8100
TL909013650.53020TL8100
TL959513650.53021TL8100
TL10010013650.53022TL8100
  • ※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

センタードリル

型式寸法(A)材質
TL6756×75コバルトハイス
TL8808×80コバルトハイス
TL81008×100コバルトハイス

シャンク

刃径(C)チャック径(D)ホロセット(E)掴み長さ(G)
15-19105×825
20-35105×625
36-59105×625
60-100135×625

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長

(mm)

刃数

トラスココード

刃長

(mm)

突出し量

(mm)

センタードリル

最小発注数量
15
111
4
105-0397
35.5
20
TL675
1個
16
111
4
105-0401
35.5
20
TL675
1個
17
111
4
105-0419
35.5
20
TL675
1個
18
111
4
105-0427
35.5
20
TL675
1個
19
111
4
105-0435
35.5
20
TL675
1個
20
111
5
105-0443
35.5
20
TL675
1個
21
111
5
105-0672
35.5
20
TL675
1個
22
111
5
105-0681
35.5
20
TL675
1個
23
111
5
105-0699
35.5
20
TL675
1個
24
111
5
105-0702
35.5
20
TL675
1個
25
111
5
105-0711
35.5
20
TL675
1個
26
111
6
105-0729
35.5
20
TL675
1個
27
111
6
105-0737
35.5
20
TL675
1個
28
111
6
105-0745
35.5
20
TL675
1個
29
111
7
105-0753
35.5
20
TL675
1個
30
111
7
105-0761
35.5
20
TL675
1個
31
111
7
105-0770
35.5
20
TL675
1個
32
111
7
105-0788
35.5
20
TL675
1個
33
111
8
105-0796
35.5
20
TL675
1個
34
111
8
105-0800
35.5
20
TL675
1個
35
111
8
105-0818
35.5
20
TL675
1個
36
116
8
105-0826
35.5
25
TL880
1個
37
116
8
105-0834
35.5
25
TL880
1個
38
116
9
105-0842
35.5
25
TL880
1個
39
116
9
105-0851
35.5
25
TL880
1個
40
116
9
105-0869
35.5
25
TL880
1個
41
116
9
105-0877
35.5
25
TL880
1個
42
116
9
105-0893
35.5
25
TL880
1個
43
116
10
105-0907
35.5
25
TL880
1個
44
116
10
105-0915
35.5
25
TL880
1個
45
116
10
105-0923
35.5
25
TL880
1個
46
116
10
105-0931
35.5
25
TL880
1個
47
116
11
105-0958
35.5
25
TL880
1個
48
116
11
105-0966
35.5
25
TL880
1個
49
116
11
105-0974
35.5
25
TL880
1個
50
116
12
105-0982
35.5
25
TL880
1個
51
116
12
105-0991
35.5
25
TL880
1個
52
116
12
105-1008
35.5
25
TL880
1個
53
116
12
105-1016
35.5
25
TL880
1個
54
116
12
105-1024
35.5
25
TL880
1個
55
116
12
105-1041
35.5
25
TL880
1個
56
116
13
105-1059
35.5
25
TL880
1個
57
116
13
105-1067
35.5
25
TL880
1個
58
116
13
105-1075
35.5
25
TL880
1個
59
116
13
105-1083
35.5
25
TL880
1個
60
136
14
105-1091
50.5
30
TL8100
1個
62
136
14
105-1113
50.5
30
TL8100
1個
63
136
14
105-1121
50.5
30
TL8100
1個
64
136
14
105-1130
50.5
30
TL8100
1個
65
136
15
105-1148
50.5
30
TL8100
1個
66
136
15
807-9192
50.5
30
TL8100
1個
67
136
15
807-9193
50.5
30
TL8100
1個
68
136
15
807-9194
50.5
30
TL8100
1個
70
136
16
105-1156
50.5
30
TL8100
1個
75
136
17
105-1164
50.5
30
TL8100
1個
76
136
17
807-9195
50.5
30
TL8100
1個
77
136
17
807-9196
50.5
30
TL8100
1個
78
136
17
807-9197
50.5
30
TL8100
1個
80
136
18
105-1172
50.5
30
TL8100
1個
81
136
18
807-9199
50.5
30
TL8100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4384,612
( 5,073 )
1日目
5,4384,612
( 5,073 )
1日目
5,4384,612
( 5,073 )
1日目
6,3964,612
( 5,073 )
4日目
5,4384,612
( 5,073 )
1日目
6,3964,612
( 5,073 )
4日目
5,4384,612
( 5,073 )
1日目
5,4384,612
( 5,073 )
1日目
5,4384,612
( 5,073 )
4日目
5,4384,612
( 5,073 )
1日目
5,4384,612
( 5,073 )
1日目
6,3455,382
( 5,920 )
1日目
6,3455,382
( 5,920 )
1日目
6,3455,382
( 5,920 )
4日目
6,3455,382
( 5,920 )
1日目
6,3495,382
( 5,920 )
1日目
7,4996,361
( 6,997 )
1日目
7,4996,361
( 6,997 )
1日目
7,4996,361
( 6,997 )
4日目
7,4996,361
( 6,997 )
1日目
7,4996,361
( 6,997 )
1日目
8,8957,545
( 8,300 )
1日目
8,8957,545
( 8,300 )
1日目
8,8957,545
( 8,300 )
1日目
8,8957,545
( 8,300 )
1日目
8,8957,545
( 8,300 )
4日目
9,9708,072
( 8,879 )
1日目
9,9708,072
( 8,879 )
1日目
9,9708,072
( 8,879 )
1日目
9,9708,072
( 8,879 )
1日目
9,9708,072
( 8,879 )
1日目
11,3679,204
( 10,124 )
1日目
11,3679,204
( 10,124 )
1日目
11,3679,204
( 10,124 )
1日目
11,3679,204
( 10,124 )
1日目
11,3679,204
( 10,124 )
1日目
12,68610,269
( 11,296 )
1日目
12,68610,269
( 11,296 )
1日目
12,68610,269
( 11,296 )
1日目
12,68610,269
( 11,296 )
1日目
12,68610,269
( 11,296 )
1日目
14,99311,956
( 13,152 )
1日目
14,99311,956
( 13,152 )
1日目
14,99311,956
( 13,152 )
1日目
14,99311,956
( 13,152 )
1日目
17,95714,320
( 15,752 )
1日目
17,95714,320
( 15,752 )
1日目
17,95714,320
( 15,752 )
1日目
17,95714,320
( 15,752 )
1日目
17,95714,320
( 15,752 )
4日目
19,60917,861
( 19,647 )
4日目
19,60917,861
( 19,647 )
4日目
19,60917,861
( 19,647 )
4日目
19,60515,182
( 16,700 )
1日目
20,92816,202
( 17,822 )
1日目
22,74020,272
( 22,299 )
4日目
22,74020,272
( 22,299 )
4日目
22,74020,272
( 22,299 )
4日目
22,73417,605
( 19,366 )
1日目
24,55421,887
( 24,076 )
4日目

詳細情報

基本情報

食い込み防止の特許刃型。
パイプ用ホールカッター。
【特長】
・シャンクとの一体構造でカッター剛性を高く。
・芯振れがなく真円度の高い穴あけができます。
・特許の刃形形状でスムーズな作業が可能。
・食い込み防止の特許刃形により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロングホールカッターのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
操作盤BOXの穴あけに使用しました
3
満足度:3.0
操作盤BOXの穴あけに使用しました。材質はプラスチック材の厚さ2~3mm、鋼鈑の厚さ2mmの穴あけをしました。本来はパン...もっと読む
0人が参考にしています。
穴加工
5
満足度:5.0
パンチが入らない所の穴あけに使用しました。超鋼チップ付なので綺麗に早く開けることができます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q刃長が長いので厚鋼板の穴あけにも使えますか?
A
使えません。あくまでもパイプの曲側面用で平らな鋼板の暑いものには向きません。パイプ曲側面での穴あけは断続切削で切り屑が排出し易くなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロングホールカッター
SPホールカッター
デュアルホールカッター
FAホールカッター(深穴用)
磁器タイル用ダイヤモンドカッター
FRPホールカッター
メーカー大見工業大見工業大見工業大見工業大見工業大見工業
通常価格5,438-3,957 -9,014 -5,059 -16,850 -7,844 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
刃厚(mm)2.11.273.02.81.753.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング