17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

帯電防止クリーナー Z-292

通常単価(税別)
997円
税込単価
1,097円
通常出荷日:1日目

帯電しやすい個所の清掃に使用する静電・帯電防止剤。【特長】・プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    370-8543
  • 用途
    OA機器、家庭用電化製品などの洗浄・滞電防止。帯電しやすい箇所の清掃に。
  • 性質
    可燃性
  • 内容量
    1本(220ml)

型番:

Z-292
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

帯電しやすい個所の清掃に

プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果あり。

帯電防止クリーナー Z-292:関連画像

Z-292

帯電防止クリーナー Z-292:関連画像

使用例

Z-292の仕様・寸法情報

本体/オプション
本体
トラスココード
370-8543
用途
OA機器、家庭用電化製品などの洗浄・滞電防止。帯電しやすい箇所の清掃に。
性質
可燃性
内容量
1本(220ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-292

内容量

最小発注数量
1本(220ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
997円
( 1,097円 )
1日目

詳細情報

基本情報

帯電しやすい個所の清掃に使用する静電・帯電防止剤。
【特長】
・プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります
・容量:207g(220ml)
・可燃性
【用途】
・OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止クリーナー Z-292の型番Z-292のページです。 型番Z-292に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止クリーナー Z-292のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
液晶パネルに使用
4
満足度:4.0
液晶パネルに使用をしています。以前から使用しているので、今回も特に他の商品との比較はなく購入しました。直接使っている訳で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止クリーナー Z-292
PCボードプロテクター Z-272
ESD対策コーティング剤
マットクリーナー Z-276
帯電防止剤
帯電防止スプレー
メーカーホーザンホーザンホーザン三商アキレス住鉱潤滑剤
通常価格997円1,208円7,316円2,622円16,871円 -925円
通常出荷日1日目1日目3日目6日目4日目2日目
本体/オプション本体本体----
トラスココード370-8543370-8535----
用途OA機器、家庭用電化製品などの洗浄・滞電防止。帯電しやすい箇所の清掃に。完成プリント基板の吸湿、ハンダの腐食を防ぐ絶縁皮膜の形成に。----
性質可燃性可燃性----
内容量1本(220ml)1本(220ml)1本(91mL)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました