17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダ G18SP

通常単価(税別)
38,90940,021
税込単価
42,80044,023
通常出荷日:1日目

【特長】・サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能・スーパーワッシャ採用【用途】・鉄、青銅、アルミ鋳...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    180
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6800
  • 2重絶縁機能有無
  • 消費電力 (W)
    1140
  • コード長さ (m)
    2.5(2心)
  • 最大出力 (W)
    1650
  • 質量 (kg)
    3.3
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブル砥石(#36)、スパナ、サイドハンドル

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能

ディスクグラインダー G18SP:関連画像

商品画像

  • 二重絶縁
  • スピンドルロック付
  • サイドハンドル両側取付可
  • 樹脂ボディ
  • 集じん機取付可

使用例

ディスクグラインダー G18SP:関連画像

レジノイドフレキシブルトイシによる研削作業

ディスクグラインダー G18SP:関連画像

ダイヤモンドホイールによるコンクリートへの溝入れ作業

ディスクグラインダー G18SP:関連画像

切断トイシによるアングル切断作業

ディスクグラインダー G18SP:関連画像

多羽根ディスクによる溶接ビート面仕上げ作業

ディスクグラインダー G18SP:関連画像

ワイヤブラシによる塗装はがし作業

ディスクグラインダー G18SP:関連画像

ワイヤブラシによるサビ落とし作業

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 定格電流(A)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

定格電流

(A)

トラスココード

最小発注数量
単相100
12
378-0074
1個
単相200
6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,021
( 44,023 )
1日目
38,909
( 42,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能
・スーパーワッシャ採用
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに最適
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落しに最適
・コンクリート、各種石材の切断、すじつけに最適
・各種軟鋼材(丸パイプ、等辺山形鋼など)の切断に最適

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ G18SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダ G18SP
ディスクグラインダ G13SP
電気ディスクグラインダ G18BYE
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA001G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA009G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタ
通常価格38,909-27,72547,10315,944 -23,89024,890 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)180125180100100100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)6800950066001100085008500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング