17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ UU4150NA

通常単価(税別)
3,507円
税込単価
3,858円
通常出荷日:2日目

軽量ポンププライヤに、小ネジ外し機能を搭載した工具。【特長】・新形状歯形によってナットやパイプをガッチ...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    43
  • 口開調節 (段)
    6
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • トラスココード
    375-9091
  • 全長 (mm)
    226
  • 先端厚み (mm)
    9
  • 重量 (g)
    280
  • くわえ部適応ネジザイズ
    ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)

型番:

UU4150NA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ UU-NAの仕様

UU4150NAの外観

UU4150NAの外観

先端のタテ溝でさびた小ねじや異形ねじなどの保持が可能

先端のタテ溝でさびた小ねじや異形ねじなどの保持が可能

口の開きはパイプ規格に合わせた6段階の不等ピッチのおかげで握りやすい

口の開きはパイプ規格に合わせた6段階の不等ピッチのおかげで握りやすい

UU4150NAの寸法図

UU4150NAの寸法図

仕様

  • 商品重量:280g
  • 寸法1:226mm
  • 寸法2:9mm
  • 寸法3:43mm
  • 寸法4:52mm
  • 寸法5:50mm
  • ボルトナット最大寸法:M27

使用上のご注意

  • 電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
  • 口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
  • 不安定なくわえかたをしないでください。すべって手などを挟むことがあります。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

UU4150NAの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
43
口開調節(段)
6
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
トラスココード
375-9091
全長(mm)
226
先端厚み(mm)
9
重量(g)
280
くわえ部適応ネジザイズ
ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
UU4150NA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,507円
( 3,858円 )
2日目

詳細情報

基本情報

軽量ポンププライヤに、小ネジ外し機能を搭載した工具。
【特長】
・新形状歯形によってナットやパイプをガッチリグリップできる
・プライヤと同じように支点の移動が可能で、調整範囲が広いため、アゴを非常に大きくあけることができる
・口開きはパイプ規格に合わせた6段階不等ピッチにより10.5mm~50mm(1A~6A)まで最適な柄幅になる様に設計されています
・安全なストッパー付き
・小ネジ外し機能がついた、高機能ポンププライヤ
・ネジ外し対象サイズが広がりました
・口開きワイド、225のショートタイプ、軽量のハイブリッドタイプ
・ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒のΦ50mmまで、寸切りボルト3/8に対応
【用途】
・水道の蛇口等水周り作業
・線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
・さびついたネジ、頭のつぶれたネジ、特殊なネジの締め付けや、取り外しに
・パイプ等の配管作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ UU4150NAの型番UU4150NAのページです。 型番UU4150NAに関する仕様情報を記載しております。
ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ UU4150NAのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ネジ締め
3
満足度:3.0
開口部が大きくナットもしっかりホールドできてネジをしっかり固定できます。 先端部は小径ネジを緩めることが出来き重宝します
0人が参考にしています。
バルブの締め付け
5
満足度:5.0
バルブの締め付けや、錆びたネジを、 取り外すときに使用します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q先端くわえ部は何mmのネジまでくわえられますか?
A
ネジ頭φ12(直径12mm)以下までくわえられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ UU4150NA
ハイブリッドポンプラ UU4150
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
三枚合せ電設プライヤ
バネ付WPプライヤーJIS付
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
メーカーロブテックスロブテックスロブテックストップ工業SK-11エスコ
通常価格3,507円3,177円2,467円4,490円1,035円 -10,898円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目3日目1日目
口の開き(mm)434347514640
口開調節(段)6659715
グリップありありありありありあり
先端ドライバー形状なしなしありなしなしなし
トラスココード375-9091212-2031400-5406---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました