17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

  • 質量(kg)

    ~mm
  • ボルト径 X 長さ(mm)

  • 全長 X 全高(mm)

  • パンピングシステム(mm)

    ~mm
  • 推力(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

強力トグルサイドクランプ 6842PL

通常単価(税別)
17,77525,484
税込単価
19,55328,032
通常出荷日:3日目

押・引いずれも使用できます。クランピングスクリュー・ラバーキャップ付。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

質量

(kg)

ボルト径 X 長さ

(mm)

全長 X 全高

(mm)

パンピングシステム

(mm)

推力

(kN)

最小発注数量
32
5.5
30
90
33.3
12
25
36.5
-
47
M8
0.65
M8x35
155x130
14
7
1個
50
8.5
50
137
41
18
8
35
41
62
M10
1.6
M10x50
230x200
20
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,775
( 19,553 )
3日目
25,484
( 28,032 )
3日目

詳細情報

基本情報

押・引いずれも使用できます。クランピングスクリュー・ラバーキャップ付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力トグルサイドクランプ 6842PLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力トグルサイドクランプ 6842PL
強力トグルフッククランプ341-L
トグルサイドクランプ6840S
フックキャッチ363
サイドジャッキE型
トグルダウンクランプ133
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格17,775-13,528 -17,43258031,074 -8,317
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄-一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットオプション-ユニット
トグルクランプ方向側面フック側面--上面
装着方法フランジベースフランジベース---サイドベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング