17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • スイングクランプA型

    ナベヤ

    スイングクランプA型

    -

    通常価格(税別):35784円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • スイングクランプ B型

    ナベヤ

    スイングクランプ B型

    -

    通常価格(税別):33791円~

    通常出荷日:3日目

  • スクリューロック

    スーパーツール

    スクリューロック

    スクリューロック

    スーパーツール

    スクリューロック

    5.0

    通常価格(税別):2180円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • コンパクトカムレバー(メネジ/オネジ)(QLCCS)

    イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー(メネジ/オネジ)(QLCCS)

    -

    通常価格(税別):2880円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アジャストクランプ

    ナベヤ

    アジャストクランプ

    5.0

    通常価格(税別):10332円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プレーンクランプ

    ミスミ

    プレーンクランプ

    4.3

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クロークランプ

    スーパーツール

    クロークランプ

    クロークランプ

    スーパーツール

    クロークランプ

    4.0

    通常価格(税別):3522円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ユニバーサルクランプ

    ナベヤ

    ユニバーサルクランプ

    -

    通常価格(税別):950円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイングクランプセットS型

    ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    -

    通常価格(税別):5577円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

スイングクランプS型

通常単価(税別)
4,9847,863
税込単価
5,4828,649
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ワークの固定に使用する省スペースな小型クランプ。【特長】・自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易。...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型で省スペース
ワークサイズの治具プレートでも配置する事ができ、コスト削減につながります。
スイングクランプS型 小型で省スペース
クランプ方向自在
スイング時のガイド溝がないので、自由に動かしてクランプできます。
スイングクランプS型 クランプ方向自在
内蔵スプリングでアンクランプ時に自動上昇
 
スイングクランプS型 内蔵スプリングでアンクランプ時に自動上昇
治具に組み込んで薄物ワークに
低い位置をクランプするのに最適です。
スイングクランプS型 治具に組み込んで薄物ワークに
豊富なサイズ
小物対応M4から大物対応M16まで。
スイングクランプS型 豊富なサイズ

・RoHS対応

 
型番クランプ
ストローク
単体使用時ホルダー使用時質量
kg
最大
トルク
N・m
最大
締付力
k・N
最大
トルク
N・m
最大
締付力
k・N
SS160-42.52220.03
SS180-53.563.55.50.05
SS200-726111160.07
SS353.5-12.5541851150.2
SS50A4-13401554150.24
SS504-13963159150.38
SS603.5-12.51172678150.43

 

外形図

スイングクランプS型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

スイングクランプS型 使用方法図1
スイングクランプS型 使用方法図2
スイングクランプS型 使用方法図3

部品構成

スイングクランプS型 構成部品図
-部品構成
(1)ソケットスクリュー
(2)スイングヘッド
(3)スプリング

取付加工寸法

スイングクランプS型 取付加工寸法図
型番a+0.07-0b+0.6/0c(並目)d(min)
SS161016.5M4×0.724
SS181419.5M6×1.032
SS201623.5M8×1.2542
SS352534.5M12×1.7563
SS50A2534.5M12×1.7563
SS503040.5M16×278
SS603040.5M16×278

 

選定サポート情報

製品ラインナップ

スイングクランプS型 製品ラインナップ図

型番リスト

表示件数

クランプストロークMIN

(mm)

クランプストロークMAX

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

Jの許容差

(mm)

ネジ径

質量

(kg)

最小発注数量
0
4
16
7
23
R6
7
16
7
10
3
11
M4×0.7
-
-
-0.025~-0.061
M4
0.03
1個
0
5
18
9
28
R8
10
18
8
14
5
18
M6×1.0
-
-
-0.032~-0.075
M6
0.05
1個
0
7
20
12
35
R10
12
23
7
16
6
18
M8×1.25
-
-
0~-0.03
M8
0.07
1個
3.5
12.5
36
18
57
R14
19
38
15
25
10
25
M12×1.75
7.5
M8×1.25
-0.025~-0.061
M12
0.2
1個
4
13
50
20
70
R18
27
43
15
30
14
31
M16×2
7.5
M8×1.25
0~-0.03
M16
0.24
1個
4
13
50
18
57
R14
19
38
15
25
10
27
M12×1.75
7.5
M8×1.25
0~-0.03
M12
0.38
1個
3.5
12.5
60
20
70
R18
27
43
15
30
14
31
M16×2
7.5
M8×1.25
0~-0.03
M16
0.43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,984
( 5,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,577
( 6,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,851
( 6,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,863
( 8,649 )
8日目
6,995
( 7,695 )
9日目
7,863
( 8,649 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークの固定に使用する省スペースな小型クランプ。
【特長】
・自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易。
・手締め式の小型タイプ。
・材質はS45C。
・熱処理は焼入HRC30。
・表面処理は黒染め。
【用途】
・ワークの固定に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングクランプS型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クランプ
5
満足度:5.0
ワーク固定の治具として使用しています。高品質な治具で高品質な部品を作れます
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はどのようなものを施していますか?
A
S45Cです。HRC30で焼入が施してあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングクランプS型
スイングクランプ B型
ミニローハイトクランプ
クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)
スペーサーエレメント7110FT
アームクランプ AMCシリーズ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,984-33,791 -18,773 -8,453 -32,649 -5,106 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-
クランプユニット/オプションユニットユニットユニットオプションオプション-
クランプ方法上面ネジ固定式上面ネジ固定式上面ネジ固定式---
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-
材質詳細S45CSCM420S45CS45CS45C-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング