17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

スイベルパット付ボルト(S45C)

通常単価(税別)
1,2602,200特別価格
税込単価
1,3862,420特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

スイベルパッド付きのボルト。【特長】・材質:S45C。・熱処理:スクリュー 焼入HRC30±5。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スイベルパット付ボルト(S45C):関連画像

スイベルパット付ボルトの外観

スイベルパット付ボルト(S45C):関連画像

スイベルパット付ボルトの外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M14
38.1
52.4
19
14.3
4
6
55
1個
M14
50.8
65.1
19
14.3
4
6
65
1個
M14
63.5
77.8
19
14.3
4
6
80
1個
M16
38.1
52.4
25
14.3
4.8
8
80
1個
M16
49.6
63.9
25
14.3
4.8
8
95
1個
M16
63.5
77.8
25
14.3
4.8
8
113
1個
M18
47.9
63.8
28
15.9
5.6
8
125
1個
M18
60.6
76.5
28
15.9
5.6
8
145
1個
M18
73.3
89.2
28
15.9
5.6
8
165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,2601,222
( 1,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
2,200
( 2,420 )
3日目
2,200
( 2,420 )
3日目
2,200
( 2,420 )
3日目

詳細情報

基本情報

スイベルパッド付きのボルト。
【特長】
・材質:S45C。
・熱処理:スクリュー 焼入HRC30±5。
【用途】
・ネジ穴付きクランプでの高さ調整に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルパット付ボルト(S45C)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
溶接治具固定の高さ調整に使用
4
満足度:4.0
小口注文の溶接治具を固定する時に治具高さが調整しにくいモノに利用してます。段取りも早く使用しやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスイベルパッドの振れ角度は何度ですか?
A
6°です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルパット付ボルト(S45C)
黒染めSナット(S45C)
グラブスクリュー(S45C)
黒染めフランジナット(S45C)
黒染めプレーンクランプ(S45C)
黒染めステップクランプ(S45C)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,260-240 -380 -500 -2,180 -3,850 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルトナット治具用ボルトナット--
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼--
仕様並目並目並目並目--
材質詳細S45CS45CS45CS45C--
熱処理焼入HRC30±5焼入 HRC30±5端部焼入HRC50~60焼入HRC30±5--
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング