17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

磁器タイル用ダイヤモンドカッター

通常単価(税別)
16,85027,352特別価格
税込単価
18,53530,087特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・センターピン&給水スポンジで磁器タイルがキレイに切れる。・センターピン・給水スポンジ方式。・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃先材質:ダイヤモンド
  • 有効切削能力:15mm
  • サイズ:φ25~50
  • 再研磨:×
  • 被削材:磁気タイル
    ※石材、セラミックにもご使用できます。
  • 適合機種:電気ドリル、ボール盤
  • モード:回転

使用方法・使用事例

使用方法

  • (1)穴あけ位置の中心にセンターマークシールを貼ります。
  • (2)給水スポンジに水を充分含ませます。
  • (3)センターマークシールにセンターピンを合わせ3~5mm位切削します。(真っ直ぐに切り込んで下さい。)
  • (4)穴あけ作業を中断してセンターピンをぬき取り、切削を再開して下さい。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 途中で水切れが生じたら、再度水を含ませて下さい。
  • 5mm以上の穴あけでは必ずセンターピンをカッター部が1~3mm程度切り込んだ後、はずして作業を再開して下さい。
  • 電気ドリルは絶対に水でぬらさないで下さい。
  • ゴム手袋を着用の上、作業して下さい。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃数

トラスココード

最小発注数量
25
6
105-1245
1個
28
6
105-1253
1個
30
7
105-1261
1個
35
8
105-1288
1個
38
8
105-1296
1個
50
10
105-1318
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,85014,226
( 15,649 )
1日目
17,88214,659
( 16,125 )
1日目
19,08715,645
( 17,210 )
1日目
21,83717,901
( 19,691 )
1日目
20,32318,747
( 20,622 )
1日目
27,35224,693
( 27,162 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センターピン&給水スポンジで磁器タイルがキレイに切れる。
・センターピン・給水スポンジ方式。
・センターピン、および給水スポンジにより、ダイヤに適度な水分供給が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁器タイル用ダイヤモンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁器タイル用ダイヤモンドカッター
デュアルホールカッター
FAホールカッター(深穴用)
FRPホールカッター
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
SPホールカッター
メーカー大見工業大見工業大見工業大見工業ユニカ大見工業
通常価格16,850-9,014 -5,059 -7,844 -5,900 -3,957 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
シャンク径・MT No10DH-SK/DH-SKD/DH-SKL/DH-SKDL--6.35-
全長(mm)103.5161111---
刃厚(mm)1.753.02.83.5-1.27
刃長(mm)36653040--
センターピン型式JTST-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング