ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 355ミリ切断機

    マキタ

    355ミリ切断機

    355ミリ切断機

    マキタ

    355ミリ切断機

    -

    通常価格(税別):27472円~

    通常出荷日:3日目

  • チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

    新ダイワ工業

    チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

    -

    通常価格(税別):84092円~

    通常出荷日:1日目

  • 高速切断機 CC12SF

    HiKOKI(旧日立工機)

    高速切断機 CC12SF

    高速切断機 CC12SF

    HiKOKI(旧日立工機)

    高速切断機 CC12SF

    -

    通常価格(税別):31005円~

    通常出荷日:4日目

  • 丸ノコ切断機プリマック370

    大同興業

    丸ノコ切断機プリマック370

    -

    通常価格(税別):899147円~

    通常出荷日:4日目

  • チップソー切断機 165mm

    EARTH MAN

    チップソー切断機 165mm

    チップソー切断機 165mm

    EARTH MAN

    チップソー切断機 165mm

    5.0

    通常価格(税別):10383円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 高速切断機

    EARTH MAN

    高速切断機

    高速切断機

    EARTH MAN

    高速切断機

    5.0

    通常価格(税別):16126円~

    通常出荷日:3日目

  • 355ミリ充電式切断機LW141D

    マキタ

    355ミリ充電式切断機LW141D

    -

    通常価格(税別):37890円~

    通常出荷日:3日目

  • 充電式ペンインパクトドライバTD021D

    マキタ

    充電式ペンインパクトドライバTD021D

    -

    通常価格(税別):14342円~

    通常出荷日:3日目

  • チップソー切断機 180mm CS-180TA

    EARTH MAN

    チップソー切断機 180mm CS-180TA

    チップソー切断機 180mm CS-180TA

    EARTH MAN

    チップソー切断機 180mm CS-180TA

    4.0

    通常価格(税別):16375円~

    通常出荷日:3日目

  • スチールキャリー

    サカエ

    スチールキャリー

    -

    通常価格(税別):4727円~

    通常出荷日:3日目

確定しました

切断機

通常単価(税別)
36,779
税込単価
40,457
通常出荷日:3日目

【特長】支点揺動機構により厚い材料の切断を素早く行うことができる切断機です。

型番:

2414B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2414Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
用途
-
適用チップソー:外径(mm)
-
適用チップソー:穴径(mm)
-
定格電流(A)
15
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
3800
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
補足
使用できる砥石寸法:外径φ355×厚さ4.5以下×内径φ25.4mm
切断能力(鋼管)90°/45°
115/115
切断能力(正方形角パイプ)90°/45°
122/106
切断能力(長方形角パイプ)90°/45°
70×240
切断能力(山形鋼)90°/45°
139/100
トラスココード
-
特長
支点揺動機構により肉厚材の切断がスピーディー!二重絶縁/カーボンブラシの呼び番号203
重量(g)
16300
標準付属品
切断砥石No.10/ボックスレンチ17(782210-8)

型番リスト

表示件数
型番
2414B

商品タイプ

用途

適用チップソー:外径

(mm)

適用チップソー:穴径

(mm)

補足

切断能力(正方形角パイプ)90°/45°

切断能力(長方形角パイプ)90°/45°

切断能力(山形鋼)90°/45°

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
小型切断機
-
-
-
使用できる砥石寸法:外径φ355×厚さ4.5以下×内径φ25.4mm
122/106
70×240
139/100
-
16300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,779
( 40,457 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
支点揺動機構により厚い材料の切断を素早く行うことができる切断機です。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

切断機 外観図

製品の基本仕様・特長

型番刄物寸法
(mm)
最大切断能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
丸パイプ正方形角パイプ長方形角パイプ山形鋼
外径内径90°45°90°45°90°45°90°45°
2418B35525.411511512210670×2401391003,800単相
100
151,430516切断砥石No.10
ボックスレンチ17
(782210-8)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断機の型番2414Bのページです。 型番2414Bに関する仕様情報を記載しております。
切断機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断機
高速切断機
チップソー切断機 グローバルソーカッター
355ミリ切断機
チップソー切断機 165mm
高速切断機 CC12SF
メーカーマキタEARTH MANモトユキマキタEARTH MANHiKOKI(旧日立工機)
通常価格36,77916,126175,34527,47210,38331,005
通常出荷日3日目3日目4日目3日目在庫品1日目4日目
定格電流(A)1514.515156.915
電圧(V)単相100AC100AC100単相AC100AC100単相100
最大無負荷回転数(rpm)3800約4400低速1500,中速2700,高速3500380042004400
消費電力(W)14301400144014306501450
コード長さ(m)5約23.55約22心・4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト