ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

通常単価(税別)
56,580円
税込単価
62,238円
通常出荷日:1日目

高速3,600回転で優れた切断感を持ち、パワフルかつ軽快な切断をこなすことができます。また、LEDライ...

詳細を確認

型番:

CS540DRF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CS540DRFの仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
適用チップソー:外径(mm)
125
電圧(V)
14.4
最大無負荷回転数(rpm)
3600
詳細タイプ
本体、バッテリー、充電器付、ケース付、軟鋼材用チップソー付
トラスココード
422-7573
重量(g)
2500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CS540DRF

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
本体、バッテリー、充電器付、ケース付、軟鋼材用チップソー付
422-7573
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,580円
( 62,238円 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速3,600回転で優れた切断感を持ち、パワフルかつ軽快な切断をこなすことができます。
また、LEDライト付きのため切断部が見やすく、ワンタッチ着脱が可能なダストボックスも付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZの型番CS540DRFのページです。 型番CS540DRFに関する仕様情報を記載しております。
14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ
マルノコ盤 2703
スライドマルノコ LS0611FL
卓上マルノコ LS0840F
スライドマルノコ LS0612FL
スライドマルノコ M244
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格56,580円99,755円92,429円49,657円114,377円61,662円
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
適用チップソー:外径(mm)125255165216165190
電圧(V)14.4単相100単相100単相100単相100単相100
最大無負荷回転数(rpm)360046004200480042006000
重量(g)25001800076006700920012300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました