ツール用品技術窓口

パネル2×4ネオロック25巾

通常単価(税別)
3,895円
税込単価
4,285円
通常出荷日:2日目

【特長】・455mmピッチスタッドマーク(下段目盛)。・大型ベルトクリップ付。・4点鋲。・ショックアブ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    7.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 目盛表示
    片面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • メーカー型番
    PS25-75BBP
  • テープ材質
    スチール
  • テープコーティング
    アクリル樹脂コート
  • バネ材質
    スチール
  • 目盛仕様
    メートル
  • 重さ (g)
    390

型番:

139384
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

139384の仕様・寸法情報

長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
片面
規格
JIS1級
商品種類
本体
メーカー型番
PS25-75BBP
テープ材質
スチール
テープコーティング
アクリル樹脂コート
バネ材質
スチール
目盛仕様
メートル
重さ(g)
390
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
139384
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,895円
( 4,285円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・455mmピッチスタッドマーク(下段目盛)。
・大型ベルトクリップ付。
・4点鋲。
・ショックアブソーバー付。
・テープ材質SK材。
・バネ材質SK材。
・ケース材質ABS樹脂。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル2×4ネオロック25巾の型番139384のページです。 型番139384に関する仕様情報を記載しております。
パネル2×4ネオロック25巾のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル2×4ネオロック25巾
ネオロック
"剛厚Gロック25"
フリーマグ16巾3.5m
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
メーカームラテックKDSムラテックKDSTJMデザインタジマツールムラテックKDSエスコエスコ
通常価格3,895円2,518円3,516円1,697円6,010円4,485円
通常出荷日2日目2日目1日目4日目1日目1日目
長さ(m)7.55.553.57.55.5
テープ幅(mm)251625162525
目盛表示片面片面両面片面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート