17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ロックタイト精密マシンバイスL型

通常単価(税別)
110,500130,900
税込単価
121,550143,990
通常出荷日:3日目~19日目

マシニングセンター、フライス盤で使用する精密マシンバイス。【特長】・浮上がり防止機構により、可動体・ワ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロックタイト精密マシンバイスL型の外観

■仕様

型番口巾口深口開標準ガイドブロック巾締付力(kN)質量(kg)
LT150L(G)15244207184029

※LT-LG:並列仕様

 

■特長

  • フライス盤からMC機まで種類を問わない口開きが大きい(最大207mm)の汎用的なマシンバイスです。
  • 焼入れ処理を行った本体摺動面及び口金当たり面は、耐摩耗性を高め、長期に渡ってご使用いただけます。
  • 並列仕様をご希望の際にはご発注時にお申し付けください。受注生産で承っています。

性能・試験情報

■精度規格

〈静的精度〉

No.検査事項(100mmにつき)規格旧JIS規格(1級)ナベヤ規格値
1本体底面と口金スベリ面との平行度0.0200.015
2口金と口金スベリ面との直角度(直角より小なること)0.0500.015
3本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の直角度0.0200.020
4本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の平行度0.0200.020
5回転台底面と口金スベリ面との平行度0.0300.020
6回転台底面と上面との平行度-0.010

 

〈締付精度〉

No.検査事項(100mmにつき)規格旧JIS規格(1級)ナベヤ規格値
7締め付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度0.0300.020
8締め付けたテストブロックの上面と回転台底面との平行度0.0400.030
9締め付けたときのテストブロックの上面の浮き上がり0.0500.020

 

ロックタイト精密マシンバイスL型 精度規格

規格表

単位:mm
型番ABCDEFGHIJKLMN
LT150L(G)425468230210192152117111731731072071819

外形図

ロックタイト精密マシンバイスL型の外形図

選定サポート情報

  • 標準ガイドブロックは18mmになります。機械テーブルのT溝が18mm以外の場合は別途、ナベヤマシンバイスシリーズガイドブロックをお求めください。

注意・禁止事項

  • 並列管理は行っていませんので、追加での並列仕様は承ることはできません。
  • ガイドブロックの取付用キー溝位置の変更は承ることはできません。
  • 保管する際は、切屑や切削液を完全に取り除いた後、防錆処理を行い、低湿度の場所で保管してください。

よくあるご質問(FAQ)

Q:ナベヤと同型サイズ(LT150M)と価格が異なるのはなぜですか。
A:LT150Mは全数並列になるよう生産を行っていますが、本製品は行っていません。このため加工コストとそれの管理費が軽減されるため、製品価格に反映させて頂いています。

メーカー紹介

ロックタイト精密マシンバイスL型 メーカー紹介
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
-
1個
並列仕様
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,500
( 121,550 )
3日目
130,900
( 143,990 )
19日目

詳細情報

基本情報

マシニングセンター、フライス盤で使用する精密マシンバイス。
【特長】
・浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
・同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。
・重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。
・ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
・摺動部は、焼入(HRC45)が施してあり、耐摩耗性に優れています。
・旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
・並列仕様品の並列精度は0.02以内です。
【用途】
・マシニングセンター、フライス盤での機械加工時のワークの保持に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト精密マシンバイスL型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q並列は出来ますか?
A
並列でご使用の場合は末尾にGを付けて下さい。並列精度は0.02です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト精密マシンバイスL型
ロックタイトFA精密マシンバイス
エアーマシンバイスKB型
エアーマシンバイスKC型
エアーハイドロバイス KAH型
油圧両締めセンターバイス KW型
メーカーナベヤナベヤ共立精機共立精機共立精機共立精機
通常価格110,500-164,900270,220153,410576,471676,471
通常出荷日3日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)1527611080170144
最大口開き(mm)2071006550157154
口深さ(mm)443245328690
最大締付力(kN)40127.352.1635(0.7MPa)20(6.5MPa)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング