エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 必要内径サイズ(mm)

    ~mm
  • 必要曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コルゲートチューブ(高強度・高耐候) SWYシリーズ

通常単価(税別)
12,866円~20,722円
税込単価
14,153円~22,794円
通常出荷日:6日目

高強度・高耐候性を備えたコルゲートチューブです。【特長】・UL1696の難燃性を有しています・高強度、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

必要曲げ半径

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
6.5
15
10
1個
9.5
20
13
1個
12
25
15.8
1個
14.3
35
18.5
1個
17
40
21.2
1個
23
45
28.5
1個
29
55
34.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,866円
( 14,153円 )
6日目
13,763円
( 15,139円 )
6日目
20,722円
( 22,794円 )
6日目
13,309円
( 14,640円 )
6日目
13,959円
( 15,355円 )
6日目
20,722円
( 22,794円 )
6日目
14,701円
( 16,171円 )
6日目

詳細情報

基本情報

高強度・高耐候性を備えたコルゲートチューブです。
【特長】
・UL1696の難燃性を有しています
・高強度、耐油、耐酸性、耐摩擦性に優れています
・耐候性に優れているため、屋外配線の保護に適しています
・材質:ポリアミド6(黒)
・使用温度範囲:-40℃~125℃
【用途】
・屋外配線の電線・ケーブル保護
・重塩害地域やパワーコンディショナなどへの施工
・加工機械装置や食品機械の配線保護

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コルゲートチューブ(高強度・高耐候) SWYシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート