エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

エスシーロック EMC用金属タイプ

通常単価(税別)
1,698円~3,699円
税込単価
1,868円~4,069円
通常出荷日:2日目~6日目

電磁ノイズ対策と防塵・防水機能を一つにした、金属製のケーブルグランド(エスシーロック)です。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

取付穴径

最小発注数量
Φ3~5mm
M12
Φ12.2mm
10個
Φ5~10mm
M16
Φ16.2mm
5個
Φ10~14mm
M20
Φ20.2mm
5個
Φ14~18mm
M25
Φ25.2mm
5個
Φ18~21mm
M32
Φ32.2mm
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,698円
( 1,868円 )
6日目
1,999円
( 2,199円 )
2日目
2,399円
( 2,639円 )
2日目
2,999円
( 3,299円 )
2日目
3,699円
( 4,069円 )
2日目

詳細情報

基本情報

電磁ノイズ対策と防塵・防水機能を一つにした、金属製のケーブルグランド(エスシーロック)です。
【特長】
・エスシーロック本体を介してケーブルと筐体のグランドを取るため、外部導体をグランドに落とす工程が不要
・ピッグテール工法と比べて作業効率とノイズ対策性能が向上
・幅広いケーブル径に対応(適合ケーブル径:Φ3~Φ21)
・ねじ:M12~M32
・材質:本体・キャップ・ロックナット・シールドリング:真鍮/ニッケルめっき、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:ニトリルゴム
・使用温度範囲:-40℃~85℃(筐体に塗装がある場合は、導通を取るためにロックナットと筐体の接触部分の塗装を剥がす必要があります)
【用途】
・通信線などシールドケーブルの筐体への引き込み部のEMC対策

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスシーロック EMC用金属タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート