エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

エスシーロック SCFタイプ(フランジタイプ)

通常単価(税別)
563円~657円
税込単価
619円~723円
通常出荷日:6日目

筐体などにM4ねじで取り付けが可能な、フランジタイプのケーブルグランド(エスシーロック)です。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

色

取付穴径

ゴムスリーブ色

最小発注数量
Φ6.5~8.5mm
グレー
Φ17mm
黒
10個
Φ8.5~10.5mm
グレー
Φ17mm
グレー
10個
Φ10.5~12.5mm
グレー
Φ18mm
黒
10個
Φ12.5~14.5mm
グレー
Φ18mm
グレー
10個
Φ14.5~16.5mm
グレー
Φ20mm
黒
10個
Φ16.5~18.5mm
グレー
Φ20mm
グレー
10個
Φ6.5~8.5mm
黒
Φ17mm
黒
10個
Φ8.5~10.5mm
黒
Φ17mm
グレー
10個
Φ10.5~12.5mm
黒
Φ18mm
黒
10個
Φ12.5~14.5mm
黒
Φ18mm
グレー
10個
Φ14.5~16.5mm
黒
Φ20mm
黒
10個
Φ16.5~18.5mm
黒
Φ20mm
グレー
10個
Φ6.5~8.5mm
アイボリー
Φ17mm
黒
10個
Φ8.5~10.5mm
アイボリー
Φ17mm
グレー
10個
Φ10.5~12.5mm
アイボリー
Φ18mm
黒
10個
Φ12.5~14.5mm
アイボリー
Φ18mm
グレー
10個
Φ14.5~16.5mm
アイボリー
Φ20mm
黒
10個
Φ16.5~18.5mm
アイボリー
Φ20mm
グレー
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
615円
( 677円 )
6日目
615円
( 677円 )
6日目
657円
( 723円 )
6日目
657円
( 723円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
615円
( 677円 )
6日目
615円
( 677円 )
6日目
657円
( 723円 )
6日目
657円
( 723円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
615円
( 677円 )
6日目
615円
( 677円 )
6日目
657円
( 723円 )
6日目
657円
( 723円 )
6日目

詳細情報

基本情報

筐体などにM4ねじで取り付けが可能な、フランジタイプのケーブルグランド(エスシーロック)です。
【特長】
・筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です
・従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています(ビス部分除く)
・難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL94V-0認定材料)を使用
・適合ケーブル外径:Φ6.5~Φ18.5
・本体色:グレー、黒(SCF-B□)、アイボリー(SCF-C□)
・使用温度範囲:-30℃~75℃
【用途】
・配電盤や制御盤などへのケーブル引き込み

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスシーロック SCFタイプ(フランジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート