エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

エスシーロック SCHRタイプ(耐熱タイプ)

通常単価(税別)
1,716円~1,803円
税込単価
1,888円~1,983円
通常出荷日:6日目

耐熱性・耐油性に優れたPPS樹脂を使用した、耐熱タイプのケーブルグランド(エスシーロック)です。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

取付穴径

ゴムスリーブ色

最小発注数量
Φ3.0~4.5mm
G(PF) 1/4"
Φ14mm
黒
10個
Φ4.5~6.5mm
G(PF) 1/4"
Φ14mm
橙
10個
Φ6.5~8.5mm
G(PF) 3/8"
Φ17mm
黒
10個
Φ8.5~10.5mm
G(PF) 3/8"
Φ17mm
橙
10個
Φ10.5~12.5mm
G(PF) 1/2"
Φ22mm
黒
10個
Φ12.5~14.5mm
G(PF) 1/2"
Φ22mm
橙
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,716円
( 1,888円 )
6日目
1,716円
( 1,888円 )
6日目
1,761円
( 1,937円 )
6日目
1,761円
( 1,937円 )
6日目
1,803円
( 1,983円 )
6日目
1,803円
( 1,983円 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐油性に優れたPPS樹脂を使用した、耐熱タイプのケーブルグランド(エスシーロック)です。
【特長】
・耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています
・最高200℃(瞬時)まで使用可能(使用温度範囲:-20℃~120℃、連続使用は120℃まで)
・IP67の防水構造
・ほぼ同サイズの金属製ケーブルグランドと比べて製品重量を約1/2に軽減でき、耐熱用途で金属製の代わりに使用可能
・適合ケーブル径:Φ3.0~Φ14.5
【用途】
・ボイラーなど熱源近傍の機器や装置への取り付け
・耐熱性が求められる産業機械への使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスシーロック SCHRタイプ(耐熱タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート