エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シールドチューブ(自己巻き付き型)

通常単価(税別)
56,031円~94,031円
税込単価
61,634円~103,434円
通常出荷日:6日目

配線・ケーブルに巻き付けて電磁ノイズをシールドする、自己巻き付き型のシールドチューブです。【特長】・付...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

全長

(m)

最小発注数量
~6
50
1個
6~12
50
1個
12~22
20
1個
22~32
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,031円
( 61,634円 )
6日目
92,131円
( 101,344円 )
6日目
63,631円
( 69,994円 )
6日目
94,031円
( 103,434円 )
6日目

詳細情報

基本情報

配線・ケーブルに巻き付けて電磁ノイズをシールドする、自己巻き付き型のシールドチューブです。
【特長】
・付属の専用工具で簡単・迅速に取り付け可能
・分岐ハーネスやコネクタ付きケーブルにも対応
・高い柔軟性で摺動部への装着も容易
・従来の編組線に比べ約30%軽量
・内径:6mm以下(E06SST005)、6~12mm(E06SST010)、12~22mm(E06SST020)、22~32mm(E06SST030)
・定尺:50m(E06SST005、E06SST010)、20m(E06SST020、E06SST030)
・難燃性:UL94 VTM-0相当
【用途】
・機械装置・制御機器の配線のシールド(ノイズ対策)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドチューブ(自己巻き付き型)のレビュー
この商品のレビューはありません

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート