エレクトロニクス部品技術窓口

EMC PARTS BOX

通常単価(税別)
65,624円~104,999円
税込単価
72,186円~115,499円
通常出荷日:6日目

インピーダンス帯域やケーブル径に合わせて各種ノイズ対策用コアを収納した、専用ケース付きのサンプルセット...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

周波数帯域

セット内容

最小発注数量
伝導ノイズ対策用(分割タイプ)
低周波(0.1~10MHz)
EMCパーツボックス#1
1個
伝導ノイズ対策用(リングタイプ)
低周波(0.1~10MHz)
EMCパーツボックス#2
1個
放射ノイズ対策用(分割タイプ)
高周波(1~500MHz)
EMCパーツボックス#3
1個
100MHz以上 放射ノイズ対策用
GHz帯(100MHz~GHz)
EMCパーツボックス#4
1個
500kHz以下 伝導ノイズ対策用
超低周波(500kHz以下)
EMCパーツボックス#5
1個
大型コアシリーズ
-
EMCパーツボックス#6
1個
小型コアシリーズ
-
EMCパーツボックス#7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,624円
( 72,186円 )
6日目
69,374円
( 76,311円 )
6日目
67,499円
( 74,249円 )
6日目
76,874円
( 84,561円 )
6日目
104,999円
( 115,499円 )
6日目
78,749円
( 86,624円 )
6日目
65,624円
( 72,186円 )
6日目

詳細情報

基本情報

インピーダンス帯域やケーブル径に合わせて各種ノイズ対策用コアを収納した、専用ケース付きのサンプルセットです。
【特長】
・コアの基本情報(インピーダンスマップ、製品形状)を記載した資料付き
・回路設計や最適化に役立つSパラメータ、SPICEモデルを取得可能(ユーザー登録が必要)
・専用ケース付きで管理に最適
・内容:伝導ノイズ対策用 分割タイプ 低周波仕様0.1~10MHz(E04-PARTSBOX-01)、伝導ノイズ対策用 リングタイプ 低周波仕様0.1~10MHz(E04-PARTSBOX-02)、放射ノイズ対策用 分割タイプ 高周波仕様1~500MHz(E04-PARTSBOX-03)、100MHz以上 放射ノイズ対策用 GHz帯対応(E04-PARTSBOX-04)、500kHz以下 伝導ノイズ対策用 ナノクリスタルコア(E04-PARTSBOX-05)、大型コアシリーズ(E04-PARTSBOX-06)、小型コアシリーズ(E04-PARTSBOX-07)
【用途】
・電子機器の設計・評価段階でのノイズ対策用コアの選定・検討

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EMC PARTS BOXのレビュー
この商品のレビューはありません

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート