エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

GHz帯対応フェライトコア RVA/SRVAタイプ

通常単価(税別)
130円~688円
税込単価
143円~757円
通常出荷日:6日目

100MHz~GHz帯域に効果的なフェライトコアです。【特長】・100MHz~GHz帯域のノイズ対策に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

長さ

(mm)

外径

(mm)

内径

(mm)

使用温度範囲

(℃)

最小発注数量
GHz帯対応(リングタイプ)
23
14
9
-40~+150
216個
GHz帯対応(リングタイプ)
10
16
10
-40~+150
120個
GHz帯対応(リングタイプ)
10
20
10
-40~+150
120個
GHz帯対応(分割タイプ)
24.6
24.5
8.4
-
70個
GHz帯対応(分割タイプ)
19
31
14
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183円
( 201円 )
6日目
130円
( 143円 )
6日目
205円
( 226円 )
6日目
688円
( 757円 )
6日目
635円
( 699円 )
6日目

詳細情報

基本情報

100MHz~GHz帯域に効果的なフェライトコアです。
【特長】
・100MHz~GHz帯域のノイズ対策に効果的
・GPS帯域の後付け対策が可能
・リングタイプ(E04RVA)に加え、分割タイプ(E04SRVA)もラインアップ
・広い温度範囲(-40℃~150℃)で使用可能(E04RVA)
【用途】
・電子機器・通信機器のケーブルの高周波ノイズ対策

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GHz帯対応フェライトコア RVA/SRVAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート