エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ナノクリスタルコア RKタイプ

通常単価(税別)
1,563円
税込単価
1,719円
通常出荷日:6日目

高透磁率ナノクリスタル材料を使用したRKタイプのコアです。【特長】・150kHz以下の帯域で優れたイン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

E04RK182815
解除
  • この商品は45個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E04RK182815の仕様・寸法情報

仕様
150kHz以下対応
長さ(mm)
17
外径(mm)
30
内径(mm)
16.3

型番リスト

表示件数
型番
E04RK182815
最小発注数量
45個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,563円
( 1,719円 )
6日目

詳細情報

基本情報

高透磁率ナノクリスタル材料を使用したRKタイプのコアです。
【特長】
・150kHz以下の帯域で優れたインピーダンス特性を発揮します
・高透磁率によりコアの小型化に貢献
・広い温度範囲(-40℃~125℃)で安定したインピーダンス特性を維持
・大口径ケーブルに対応可能な大型サイズもラインアップ(外径17.8mm~228.2mm)
【用途】
・電源ライン、ケーブルの低周波帯域のノイズ対策

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナノクリスタルコア RKタイプの型番E04RK182815のページです。 型番E04RK182815に関する仕様情報を記載しております。
ナノクリスタルコア RKタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト