エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ノイズ対策強化 ナノクリスタルコア RKHタイプ

通常単価(税別)
847円~40,000円
税込単価
932円~44,000円
通常出荷日:6日目

ノイズ対策を強化したナノクリスタルコア採用のRKHタイプです。【特長】・ナノクリスタルコアを採用し、優...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

外径

(mm)

内径

(mm)

最小発注数量
30
165
125.5
2個
7.4
18
8.7
156個
18
40.5
21.5
25個
18.5
45
28.5
25個
23
53.5
37
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,000円
( 44,000円 )
6日目
847円
( 932円 )
6日目
5,100円
( 5,610円 )
6日目
3,567円
( 3,924円 )
6日目
8,567円
( 9,424円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ノイズ対策を強化したナノクリスタルコア採用のRKHタイプです。
【特長】
・ナノクリスタルコアを採用し、優れたノイズ対策性能を実現
・従来のナノクリスタルコアと比較して、AM・FM帯域の特性を向上
・広い温度範囲(-40~130℃)で安定したインピーダンス特性を確保

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノイズ対策強化 ナノクリスタルコア RKHタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート