エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

耐磁気飽和 ナノクリスタルコア DKEタイプ

通常単価(税別)
50,833円~98,800円
税込単価
55,916円~108,680円
通常出荷日:6日目

耐磁気飽和特性に優れたナノクリスタルコアです。【特長】・磁気飽和しにくいナノクリスタルコア・1MHz以...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
58
89
2個
32
84
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,800円
( 108,680円 )
6日目
50,833円
( 55,916円 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐磁気飽和特性に優れたナノクリスタルコアです。
【特長】
・磁気飽和しにくいナノクリスタルコア
・1MHz以上の帯域で優れたインピーダンス特性を確保
・太いケーブルに対応した大型サイズ・台座付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐磁気飽和 ナノクリスタルコア DKEタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート