エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

分割ダストコア SRRタイプ

通常単価(税別)
1,548円
税込単価
1,703円
通常出荷日:6日目

分割構造を採用したダストコア(SRRタイプ)です。【特長】・優れた耐飽和特性を有しており、高電流が流れ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

E04SRR311415
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E04SRR311415の仕様・寸法情報

仕様
分割型
長さ(mm)
15
外径(mm)
31
内径(mm)
14
使用温度範囲(℃)
-10~+85
-
-

型番リスト

表示件数
型番
E04SRR311415
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,548円
( 1,703円 )
6日目

詳細情報

基本情報

分割構造を採用したダストコア(SRRタイプ)です。
【特長】
・優れた耐飽和特性を有しており、高電流が流れるケーブルにも使用可能
・ノーマルモードノイズに有効
・分割タイプであるため、後付けが可能でターンもしやすい
・広い温度範囲(-10℃~85℃)で安定したインピーダンス特性を確保

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分割ダストコア SRRタイプの型番E04SRR311415のページです。 型番E04SRR311415に関する仕様情報を記載しております。
分割ダストコア SRRタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート