エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

連結機構台座付き ナノクリスタルコア RKD/RKEタイプ

通常単価(税別)
10,883円~13,100円
税込単価
11,971円~14,410円
通常出荷日:6日目

連結機構と台座を備えたナノクリスタルコアです。【特長】・標準仕様(E04RKD784026BCN)と、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
標準(連結機構台座付き)
100個
耐磁気飽和(連結機構台座付き)
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,883円
( 11,971円 )
6日目
13,100円
( 14,410円 )
6日目

詳細情報

基本情報

連結機構と台座を備えたナノクリスタルコアです。
【特長】
・標準仕様(E04RKD784026BCN)と、磁気飽和を抑制したナノクリスタルコア仕様(E04RKE784026BCN)の2タイプ
・連結使用を想定した設計により、ガタつきを低減し安定した取り付けを実現
・台座付き構造で取り付け作業が容易
【用途】
・太径ケーブル、電源ラインのノイズ対策

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結機構台座付き ナノクリスタルコア RKD/RKEタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート