エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

FW-Tシリーズオプション チャンネルベース

通常単価(税別)
11,520円
税込単価
12,672円
通常出荷日:15日目

FW-Tシリーズ用の取付金具(チャンネルベース)です。UPS本体の両側面に取り付けることで、UPSの床...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

FW-TCB-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FW-TCB-01の仕様・寸法情報

種類
取付金具・取付ユニット
対応シリーズ
FW-Tシリーズ
特徴
UPSと組み合わせて使用することでUPSの床面固定が可能
適用UPS型式
FW-T10-1.0K / FW-T10C-1.0K / FW-T10CN-1.0K / FW-T10CNT-1.0K / FW-T10CT-1.0K / FW-T10N-1.0K / FW-T10-0.75K / FW-T10C-0.75K / FW-T10CN-0.75K / FW-T10CNT-0.75K / FW-T10CT-0.75K / FW-T10N-0.75K
推奨床面固定ネジ
M5/M6/M8ねじ
種類詳細
チャンネルベース
仕様
チャンネルベース2個・取付ねじ(M4×8mm)4個同梱
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FW-TCB-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,520円
( 12,672円 )
15日目

詳細情報

基本情報

FW-Tシリーズ用の取付金具(チャンネルベース)です。UPS本体の両側面に取り付けることで、UPSの床面固定が可能になります。
【特長】
・FW-Tシリーズ専用のオプション取付金具
・チャンネルベースタイプ
・適用機種:FW-Tシリーズ(0.75kVA/1.0kVA)
・UPSの設置向き・固定穴位置の異なる5通りの取付状態(ケース1~5)に対応
・セット内容:チャンネルベース2個、取付ねじ(M4×8mm)4個
【用途】
・FW-Tシリーズ(UPS)の床面固定

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FW-Tシリーズオプション チャンネルベースの型番FW-TCB-01のページです。 型番FW-TCB-01に関する仕様情報を記載しております。
FW-Tシリーズオプション チャンネルベースのレビュー
この商品のレビューはありません

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました