エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

常時インバータ給電方式 FW-Tシリーズ

通常単価(税別)
134,880円~189,440円
税込単価
148,368円~208,384円
通常出荷日:19日目

常時インバータ給電方式を採用した小容量UPS(無停電電源装置)です。装置・盤内への組込み性を高め、軽量...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力電流

(A)

定格出力容量

(VA)

停電補償時間

(分)

接続プラグ/端子台

通信方式

最小発注数量
7.5
750
8(525W)
端子台
シリアル通信
1個
10
1000
5(700W)
端子台
シリアル通信
1個
7.5
750
8(525W)
コンセント
シリアル通信
1個
10
1000
5(700W)
コンセント
シリアル通信
1個
7.5
750
8(525W)
コンセント
Ethernet仕様
1個
10
1000
5(700W)
コンセント
Ethernet仕様
1個
7.5
750
8(525W)
端子台
Ethernet仕様
1個
10
1000
5(700W)
端子台
Ethernet仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,880円
( 148,368円 )
19日目
155,680円
( 171,248円 )
19日目
141,760円
( 155,936円 )
19日目
162,720円
( 178,992円 )
19日目
170,400円
( 187,440円 )
19日目
189,440円
( 208,384円 )
19日目
164,160円
( 180,576円 )
19日目
183,040円
( 201,344円 )
19日目

詳細情報

基本情報

常時インバータ給電方式を採用した小容量UPS(無停電電源装置)です。装置・盤内への組込み性を高め、軽量化により取り付けや持ち運びの作業効率を向上させています。
【特長】
・常時インバータ給電方式を採用
・軽量設計により取り付け・交換作業の効率が向上(質量:約12kg)
・装置・盤内への組込みに適したコンパクト構造(外形W×H×D:128×214×336mm)
・容量/停電補償時間:0.75kVA/8分間・525W(-0.75K)、1.0kVA/5分間・700W(-1.0K)
・出力:端子台(M3.5)1系統(FW-T10、FW-T10N)、アース付き2P15Aコンセント2個・抜け止めタイプ(FW-T10C、FW-T10CN)
・通信:シリアル通信仕様(FW-T10、FW-T10C)、Ethernet仕様(FW-T10N、FW-T10CN)
・Ethernet仕様(FW-T10N、FW-T10CN)はSNMP、MODBUS-TCPに対応し、既設ネットワーク上で複数台のUPSを遠隔監視可能
・イベントログ機能により稼働状況を見える化し、瞬低や電圧変動などの異常時波形をキャプチャ可能
・UPS本体とバッテリの寿命診断機能により、残寿命を見える化
・バッテリはユーザー交換可能(ホットスワップ対応)
・別売の取付金具(チャンネルベース:FW-TCB-01)で床面固定に対応
【用途】
・装置・制御盤内に搭載する機器の停電・瞬低対策用電源バックアップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時インバータ給電方式 FW-Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト