エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ARM2-15、16 シリーズ

通常単価(税別)
30,367円
税込単価
33,404円
通常出荷日:4日目

■ 壁面から直接設置できる特殊なアーム■ 高荷重まで対応する7種類の多彩な長さ

型番:

ARM2-15XW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ARM2-15XWの仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
壁面固定
アーム可動方向
水平・垂直
耐荷重(Kg)
[~10kg] 9
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
有
色
黒
取っ手
無
荷重Type
中荷重
寸法(W×D×H)(mm)
115x580x210
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ARM2-15XW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,367円
( 33,404円 )
4日目

詳細情報

基本情報

■ 壁面から直接設置できる特殊なアーム
■ 高荷重まで対応する7種類の多彩な長さ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM2-15、16 シリーズの型番ARM2-15XWのページです。 型番ARM2-15XWに関する仕様情報を記載しております。
ARM2-15、16 シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM2-15、16 シリーズ
壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能
2方向可動アーム(壁面対応)
アルミフレーム用水平多関節モニターアーム LA-55ARシリーズ
モニタースタンド(水平垂直可動/2面)
2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)
メーカーライブクリエータミスミミスミモダンソリッドアズワンミスミ
通常価格30,367円5,000円13,000円35,000円 -61,681円7,000円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目19日目7日目在庫品1日目
取付方法アーム(本体)壁面固定壁面固定壁面固定アルミフレーム固定卓上クランプ固定壁面固定
アーム可動方向水平・垂直水平固定・首振り水平水平・垂直固定・首振り
耐荷重(Kg)92014~5~10kg5
取付方法(モニタ)VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100
首振り・回転有有有有有有

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました