エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。

工事物件用電源タップ 3P 抜け止め・ノーマル マグネット付 アース端子付

通常単価(税別)
2,890円~6,960円
税込単価
3,179円~7,656円
通常出荷日:3日目~5日目

マグネット・アース端子付きの3P工事物件用電源タップです。【特長】・抜け止めタイプ(TAP-KS2/K...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ソケット形状

ケーブル長

(m)

機能

差込口個数/分割口

差込口詳細

JANコード

幅(mm)

最小発注数量
A-3抜け止め
1
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
2
3P抜け止め
4969887826683
159
1個
A-3抜け止め
3
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
2
3P抜け止め
4969887826706
159
1個
A-3抜け止め
5
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
2
3P抜け止め
4969887826713
159
1個
A-3ソケット
1
トラッキング防止 / 通電ランプ付
2
3Pノーマル
4969887829189
159
1個
A-3ソケット
3
トラッキング防止 / 通電ランプ付
2
3Pノーマル
4969887829202
159
1個
A-3ソケット
5
トラッキング防止 / 通電ランプ付
2
3Pノーマル
4969887829219
159
1個
A-3抜け止め
1
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
4
3P抜け止め
4969887826348
239
1個
A-3抜け止め
3
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
4
3P抜け止め
4969887826362
239
1個
A-3抜け止め
5
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
4
3P抜け止め
4969887826379
239
1個
A-3ソケット
1
トラッキング防止 / 通電ランプ付
4
3Pノーマル
4969887829226
239
1個
A-3ソケット
3
トラッキング防止 / 通電ランプ付
4
3Pノーマル
4969887829240
239
1個
A-3ソケット
5
トラッキング防止 / 通電ランプ付
4
3Pノーマル
4969887829257
239
1個
A-3抜け止め
1
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
6
3P抜け止め
4969887826720
319
1個
A-3ソケット
1
トラッキング防止 / 通電ランプ付
6
3Pノーマル
4969887829264
319
1個
A-3ソケット
3
トラッキング防止 / 通電ランプ付
6
3Pノーマル
4969887829288
319
1個
A-3ソケット
5
トラッキング防止 / 通電ランプ付
6
3Pノーマル
4969887829295
319
1個
A-3抜け止め
1
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
8
3P抜け止め
4969887826768
419
1個
A-3抜け止め
3
トラッキング防止 / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
8
3P抜け止め
4969887826782
419
1個
A-3ソケット
1
トラッキング防止 / 通電ランプ付
8
3Pノーマル
4969887829301
419
1個
A-3ソケット
3
トラッキング防止 / 通電ランプ付
8
3Pノーマル
4969887829325
419
1個
A-3ソケット
5
トラッキング防止 / 通電ランプ付
8
3Pノーマル
4969887829332
419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,090円
( 3,399円 )
3日目
3,740円
( 4,114円 )
3日目
4,490円
( 4,939円 )
3日目
2,890円
( 3,179円 )
5日目
3,540円
( 3,894円 )
5日目
4,290円
( 4,719円 )
3日目
3,290円
( 3,619円 )
5日目
3,940円
( 4,334円 )
3日目
4,690円
( 5,159円 )
3日目
3,090円
( 3,399円 )
5日目
3,740円
( 4,114円 )
3日目
4,490円
( 4,939円 )
3日目
4,870円
( 5,357円 )
3日目
4,870円
( 5,357円 )
3日目
5,470円
( 6,017円 )
3日目
5,970円
( 6,567円 )
3日目
5,970円
( 6,567円 )
3日目
6,370円
( 7,007円 )
3日目
5,870円
( 6,457円 )
3日目
6,470円
( 7,117円 )
3日目
6,960円
( 7,656円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マグネット・アース端子付きの3P工事物件用電源タップです。
【特長】
・抜け止めタイプ(TAP-KS2/KS4/KS6/KS8)はプラグの不意な抜けを防止
・ノーマルタイプ(TAP-KS2N/KS4N/KS6N/KS8N)はプラグの抜き差しが多い場所に最適
・2個口・4個口・6個口・8個口から選択可能
・マグネット付きで金属面への固定が容易
・アース端子・通電ランプ付き、二重構造で安全性に配慮
・コード長1m・3m・5m(品番により異なります)
・定格15A・125V、合計1500Wまで対応
【用途】
・工事現場での電動工具への電源供給
・設備工事における仮設電源として
・複数の電気機器を同時使用する現場作業
・金属製の作業台や盤面への固定設置

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事物件用電源タップ 3P 抜け止め・ノーマル マグネット付 アース端子付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事物件用電源タップ 3P 抜け止め・ノーマル マグネット付 アース端子付
3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け
雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付
変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
ラック用電源タップ(1U/20A/9ポート/計測機能対応)
ラック用電源タップ(1U/20A/10ポート/サージ保護回路付き)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライ平河ヒューテックATENATEN
通常価格2,890円-4,770円 -3,790円 -340円47,693円24,923円 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目在庫品1日目6日目6日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-3A-3A-2スイングプラグA-2+アース線引掛け・NEMA引掛け・NEMA
色灰その他白黒黒黒
許容電力(W)150015001500150020002000
定格電流(A)1515151520(最大)/16(ULディレーティング)20(最大)/16(ULディレーティング)

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト