エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁

    通常単価(税別)
    490円
    税込単価
    539円
    通常出荷日:5日目

    コンセントを3分配できるトリプルタップで、トラッキング火災予防絶縁機能を備えた安全設計の3個口タップで...

    詳細を確認
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    TAP-AC3WN2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TAP-AC3WN2の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    A-2
    ソケット形状
    A-2ソケット
    色
    白
    許容電力(W)
    1500
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    機能
    トラッキング防止
    差込口個数/分割口
    3
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    スイッチ形態
    無し
    マグネット有無
    なし
    絶縁キャップ
    あり
    差込口詳細
    2Pノーマル
    JANコード
    4969887828380
    奥行(mm)
    39.6
    高さ(mm)
    23.3
    幅(mm)
    48
    品名
    トリプルタップ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-AC3WN2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    490円
    ( 539円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    コンセントを3分配できるトリプルタップで、トラッキング火災予防絶縁機能を備えた安全設計の3個口タップです。
    【特長】
    ・コンセント1口を3個口に分配できるトリプルタップ
    ・トラッキング火災予防のための絶縁設計を採用
    ・コンパクトな設計でコンセント周りをすっきり整理可能
    【用途】
    ・複数の電気機器を同時に使用する場面
    ・コンセント口数が不足している場所への補助

    ご注意

    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁の型番TAP-AC3WN2のページです。 型番TAP-AC3WN2に関する仕様情報を記載しております。
    コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁
    3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け
    耐雷USBタップ 4個口
    エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU(15A/コンセントバー)
    コンセント用よこ型スペースアダプタ 2P・1個口 省スペース配線 コードの向き変換
    漏電ブレーカータップ 3P接地極付 6個口 漏電時遮断 感電事故防止
    メーカーサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器ATENサンワサプライサンワサプライ
    通常価格490円4,770円 -4,028円86,799円940円17,630円 -
    通常出荷日5日目3日目3日目6日目3日目3日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ関連部品電源タップ
    プラグ形状A-2A-3A-2引掛け・NEMAA-2A-3
    ソケット形状A-2ソケットA-3抜け止めA-2ソケット引掛け・NEMAA-2ソケットA-3抜け止め
    色白その他白黒白その他
    許容電力(W)150015001400150015001500

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました