エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 色

  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 差込口個数/分割口

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm

火災予防電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 トラッキング防止

通常単価(税別)
1,590円~3,490円
税込単価
1,749円~3,839円
通常出荷日:5日目

火災予防対策を施した、ホコリ防止シャッター付き・トラッキング防止の電源タップです。【特長】・ホコリ防止...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

ケーブル長

(m)

差込口個数/分割口

JANコード

幅(mm)

最小発注数量
白
3
3
4969887790328
97.5
1個
白
5
3
4969887790335
97.5
1個
黒
1
4
4969887790342
129.5
1個
白
1
4
4969887790359
129.5
1個
黒
2
4
4969887790366
129.5
1個
白
3
4
4969887790397
129.5
1個
黒
5
4
4969887790403
129.5
1個
白
5
4
4969887790410
129.5
1個
白
3
6
4969887790458
193.5
1個
白
5
6
4969887790465
193.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790円
( 1,969円 )
5日目
2,190円
( 2,409円 )
5日目
1,590円
( 1,749円 )
5日目
1,590円
( 1,749円 )
5日目
1,790円
( 1,969円 )
5日目
1,990円
( 2,189円 )
5日目
2,390円
( 2,629円 )
5日目
2,390円
( 2,629円 )
5日目
2,990円
( 3,289円 )
5日目
3,490円
( 3,839円 )
5日目

詳細情報

基本情報

火災予防対策を施した、ホコリ防止シャッター付き・トラッキング防止の電源タップです。
【特長】
・ホコリ防止シャッター付きで、未使用コンセント口へのホコリの侵入を防止
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用
・安全性・信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用
・3個口・4個口・6個口のラインアップ(品番により異なります)
・コード長1m~5m(品番により異なります)
・定格15A・125V、1500Wまで対応
【用途】
・複数機器への電源供給
・ホコリが溜まりやすい場所での安全な電源確保
・作業現場での火災予防対策が必要な環境での使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火災予防電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 トラッキング防止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火災予防電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 トラッキング防止
コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁
変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
漏電ブレーカータップ 3P接地極付 6個口 漏電時遮断 感電事故防止
雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付
3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け
メーカーサンワサプライサンワサプライ平河ヒューテックサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,590円-490円340円17,630円 -3,790円 -4,770円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目3日目3日目3日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2A-2+アース線A-3A-2スイングプラグA-3
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-3ソケットA-3抜け止めA-2ソケットA-3抜け止め
許容電力(W)150015001500150015001500
定格電流(A)151515151515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト