エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

漏電ブレーカータップ 3P接地極付 6個口 漏電時遮断 感電事故防止

通常単価(税別)
17,630円~18,430円
税込単価
19,393円~20,273円
通常出荷日:3日目

漏電ブレーカー搭載で感電事故を防止する、3P接地極付き6個口タップです。【特長】・漏電発生時に自動で電...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

JANコード

最小発注数量
1
4969887828403
1個
3
4969887828410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,630円
( 19,393円 )
3日目
18,430円
( 20,273円 )
3日目

詳細情報

基本情報

漏電ブレーカー搭載で感電事故を防止する、3P接地極付き6個口タップです。
【特長】
・漏電発生時に自動で電源を遮断する漏電ブレーカーを搭載
・感電事故を防止する安全設計
・3P接地極付き抜け止めコンセントを採用
・6個口で複数機器への同時給電が可能
・コード長1m(TAP-BR36LN-1)/3m(TAP-BR36LN-3)
【用途】
・工場や作業現場での電源供給
・複数の電動工具や機器への同時給電
・漏電リスクが懸念される環境での安全な電源確保
・接地が必要な機器への給電

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカータップ 3P接地極付 6個口 漏電時遮断 感電事故防止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電ブレーカータップ 3P接地極付 6個口 漏電時遮断 感電事故防止
3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け
変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁
耐雷USBタップ 4個口
コンセント用よこ型スペースアダプタ 2P・1個口 省スペース配線 コードの向き変換
メーカーサンワサプライサンワサプライ平河ヒューテックサンワサプライELPA朝日電器サンワサプライ
通常価格17,630円-4,770円 -340円490円4,028円940円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目5日目3日目3日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ関連部品
プラグ形状A-3A-3A-2+アース線A-2A-2A-2
ソケット形状A-3抜け止めA-3抜け止めA-3ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
色その他その他黒白白白
許容電力(W)150015001500150014001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト