エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付

通常単価(税別)
3,790円~4,790円
税込単価
4,169円~5,269円
通常出荷日:3日目

雷ガード機能を備えた10個口の電源タップで、一括集中スイッチやブレーカー、マグネット取り付けに対応した...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

JANコード

最小発注数量
1
4969887828731
1個
3
4969887828779
1個
5
4969887828793
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790円
( 4,169円 )
3日目
4,290円
( 4,719円 )
3日目
4,790円
( 5,269円 )
3日目

詳細情報

基本情報

雷ガード機能を備えた10個口の電源タップで、一括集中スイッチやブレーカー、マグネット取り付けに対応した多機能モデルです。
【特長】
・10個口の大容量電源タップ
・雷ガード機能搭載で機器を雷サージから保護(雷ガード動作確認ランプ付き)
・一括集中スイッチ付きで全口の電源をまとめてオン/オフ可能
・ブレーカー付きで過電流時に自動遮断
・マグネット付きで金属面への取り付けが可能
・差込口にシャッター付きで異物・ホコリの侵入を防止
・コード長1m/3m/(品番により異なります)
【用途】
・オフィスや作業環境での複数機器への電源供給
・OA機器・パソコン周辺機器の集中管理
・雷サージによるダメージが懸念される精密機器の保護

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付
3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け
耐雷USBタップ 4個口
ラック用電源タップ(100V 15A) 16・18ポート NEMAタイプ
コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/9ポートNEMAタイプ/計測機能対応)
メーカーサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器ATENサンワサプライATEN
通常価格3,790円-4,770円 -4,028円32,770円 -490円30,294円
通常出荷日3日目3日目3日目6日目5日目6日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-3A-2引掛け・NEMAA-2引掛け・NEMA
ソケット形状A-2ソケットA-3抜け止めA-2ソケット引掛け・NEMAA-2ソケット引掛け・NEMA
色白その他白黒白黒
許容電力(W)150015001400150015001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト