エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    コンセント用よこ型スペースアダプタ 2P・1個口 省スペース配線 コードの向き変換【2個入り】

    通常単価(税別)
    940円
    税込単価
    1,034円
    通常出荷日:3日目

    コンセントのコード方向を変換し、壁面スペースを有効活用できるよこ型スペースアダプタです。【特長】・よこ...

    詳細を確認
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    TAP-B55
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    TAP-B55の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    プラグ形状
    A-2
    ソケット形状
    A-2ソケット
    色
    白
    許容電力(W)
    1500
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    機能
    トラッキング防止
    差込口個数/分割口
    1
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    スイッチ形態
    無し
    マグネット有無
    なし
    絶縁キャップ
    あり
    差込口詳細
    2Pノーマル
    JANコード
    4969887825945
    奥行(mm)
    43
    高さ(mm)
    18
    幅(mm)
    24
    品名
    スペースアダプタ(よこ型・2個入)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-B55
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    940円
    ( 1,034円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    コンセントのコード方向を変換し、壁面スペースを有効活用できるよこ型スペースアダプタです。
    【特長】
    ・よこ型形状により、コードの向きを変換可能
    ・省スペース配線を実現し、壁面周りをすっきり整理
    ・2P対応の1個口タイプ
    ・2個入りでまとめて使用可能
    【用途】
    ・スペースが限られた場所での配線
    ・壁面コンセント周辺の省スペース化
    ・コードの取り回し方向を変えたい箇所への使用

    ご注意

    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンセント用よこ型スペースアダプタ 2P・1個口 省スペース配線 コードの向き変換の型番TAP-B55のページです。 型番TAP-B55に関する仕様情報を記載しております。
    コンセント用よこ型スペースアダプタ 2P・1個口 省スペース配線 コードの向き変換のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンセント用よこ型スペースアダプタ 2P・1個口 省スペース配線 コードの向き変換
    変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
    ラック用電源タップ(1U/100V/15A/9ポートNEMAタイプ/計測機能対応)
    コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁
    エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU(15A/コンセントバー)
    3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け
    メーカーサンワサプライ平河ヒューテックATENサンワサプライATENサンワサプライ
    通常価格940円340円30,294円490円86,799円4,770円 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目6日目5日目6日目3日目
    商品タイプ関連部品電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状A-2A-2+アース線引掛け・NEMAA-2引掛け・NEMAA-3
    ソケット形状A-2ソケットA-3ソケット引掛け・NEMAA-2ソケット引掛け・NEMAA-3抜け止め
    色白黒黒白黒その他
    許容電力(W)150015001500150015001500

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました