エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

高性能雷ガードタップ 電話回線雷ガード対応 アース端子付 1500W

通常単価(税別)
4,380円~6,370円
税込単価
4,818円~7,007円
通常出荷日:3日目

電話回線の雷ガードにも対応し、電話回線と電源をダブルでガードする高性能雷ガードタップです。【特長】・雷...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

プラグ形状

ソケット形状

ケーブル長

(m)

機能

差込口個数/分割口

マグネット有無

絶縁キャップ

差込口詳細

JANコード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

コード

仕様1

最小発注数量
A-2
A-2ソケット
-
雷サージ
2
なし
なし
2Pノーマル
4969887827314
46
36.5
112
なし
電話回線・電源雷ガード対応、コンセント直挿し
1個
A-3
A-3抜け止め
2
トラッキング防止 / 雷サージ / 抜け防止ロック機能付
4
あり
あり
3P抜け止め
4969887827321
50
34
260
VCTF 2.0mm2×2心、0.75mm2×1心(アース)/仕上り外形寸法約Φ8.5mm
電話回線・電源雷ガード対応
1個
A-3
A-3抜け止め
2
トラッキング防止 / 雷サージ / 抜け防止ロック機能付
7
あり
あり
3P抜け止め
4969887827338
50
34
365
VCTF 2.0mm2×2心、0.75mm2×1心(アース)/仕上り外形寸法約Φ8.5mm
電話回線・電源雷ガード対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,380円
( 4,818円 )
3日目
5,570円
( 6,127円 )
3日目
6,370円
( 7,007円 )
3日目

詳細情報

基本情報

電話回線の雷ガードにも対応し、電話回線と電源をダブルでガードする高性能雷ガードタップです。
【特長】
・雷サージから接続機器を保護する高性能雷ガード機能搭載
・電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵し、電話機・ルーターを雷からガード
・2個口・コンセント直挿しタイプ(TAP-SP310TEL)
・3P・4個口(TAP-SP311TEL)/3P・7個口(TAP-SP312TEL)、コード長2m
・アース端子付きで安全性を確保
・最大1500Wまで対応
【用途】
・電源周辺機器の雷サージ対策
・アース接続が必要な機器への使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能雷ガードタップ 電話回線雷ガード対応 アース端子付 1500Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能雷ガードタップ 電話回線雷ガード対応 アース端子付 1500W
工事物件用電源タップ 3P 抜け止め・ノーマル マグネット付 アース端子付
雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付
変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/9ポートNEMAタイプ/計測機能対応)
3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライ平河ヒューテックATENサンワサプライ
通常価格4,380円-2,890円 -3,790円 -340円30,294円4,770円 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目6日目3日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
色白灰白黒黒その他
許容電力(W)150015001500150015001500
定格電流(A)1515151515(最大)/12(ULディレーティング)/10(PSE)15
定格電圧(V)125125125125AC100125

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト