エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け

通常単価(税別)
4,770円~7,460円
税込単価
5,247円~8,206円
通常出荷日:3日目

オフィス・工場向けの、抜け止め機能・マグネット付き・接地極付きを備えた4個口電源タップです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

機能

スイッチ形態

JANコード

最小発注数量
3
通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
無し
4969887827468
1個
5
通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
無し
4969887827475
1個
10
通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
無し
4969887827482
1個
3
ブレーカー / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
手元一括ランプ付
4969887827499
1個
5
ブレーカー / 通電ランプ付 / 抜け防止ロック機能付
手元一括ランプ付
4969887827505
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,790円
( 5,269円 )
3日目
4,770円
( 5,247円 )
3日目
6,860円
( 7,546円 )
3日目
5,970円
( 6,567円 )
3日目
7,460円
( 8,206円 )
3日目

詳細情報

基本情報

オフィス・工場向けの、抜け止め機能・マグネット付き・接地極付きを備えた4個口電源タップです。
【特長】
・抜け止め機能付きでプラグの不意な抜けを防止
・マグネット付きで金属面への固定が可能
・接地極付き(アース対応)、3P→2P変換アダプタ付き
・4個口で複数機器への同時給電に対応
・通電ランプ付きで通電状態が一目で確認可能
・コード長3m/5m/10m(品番により異なります)
・手元集中スイッチ付き(TAP-5433MGN2-3・TAP-5433MGN2-5)
【用途】
・工場内での電動工具・設備機器への給電
・アース接続が必要な機器への使用
・マグネット固定による作業台・制御盤への設置

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3P抜け止め電源タップ 4個口 マグネット付 接地極付 オフィス・工場向け
漏電ブレーカータップ 3P接地極付 6個口 漏電時遮断 感電事故防止
雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付
変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
耐雷USBタップ 4個口
コンセント3分配トリプルタップ 3個口 トラッキング火災予防絶縁
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライ平河ヒューテックELPA朝日電器サンワサプライ
通常価格4,770円-17,630円 -3,790円 -340円4,028円490円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目5日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-3A-3A-2スイングプラグA-2+アース線A-2A-2
ソケット形状A-3抜け止めA-3抜け止めA-2ソケットA-3ソケットA-2ソケットA-2ソケット
色その他その他白黒白白
許容電力(W)150015001500150014001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト