エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パソコン切替器 2台切替 USB接続 手元スイッチ付 エミュレーション非搭載 KVMスイッチ

通常単価(税別)
6,060円
税込単価
6,666円
通常出荷日:3日目

2台のパソコンをキーボード・マウス・モニターで一括切替できるUSB接続対応KVMスイッチです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SW-KVM2UUSN2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-KVM2UUSN2の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
6
コンソール接続ポート数(ポート)
3
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
寸法 縦(mm)
24.5
寸法 横(mm)
78
寸法 奥行き(mm)
72
JANコード
4969887594636
インターフェース
パソコン用:ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、コンソール用:ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
仕様
手元スイッチ付、2台切替

型番リスト

表示件数
型番
SW-KVM2UUSN2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060円
( 6,666円 )
3日目

詳細情報

基本情報

2台のパソコンをキーボード・マウス・モニターで一括切替できるUSB接続対応KVMスイッチです。
【特長】
・2台のパソコンを1セットのキーボード・マウス・モニターで操作可能
・USB接続対応
・手元スイッチによる簡単切替操作
・エミュレーション非搭載モデル
【用途】
・複数台パソコンの集約管理
・デスクスペースの省スペース化
・オフィスや作業環境での効率的なPC切替

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコン切替器 2台切替 USB接続 手元スイッチ付 エミュレーション非搭載 KVMスイッチの型番SW-KVM2UUSN2のページです。 型番SW-KVM2UUSN2に関する仕様情報を記載しております。
パソコン切替器 2台切替 USB接続 手元スイッチ付 エミュレーション非搭載 KVMスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコン切替器 2台切替 USB接続 手元スイッチ付 エミュレーション非搭載 KVMスイッチ
HDMIパソコン切替器(2台用)
DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
2ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
メーカーサンワサプライラトックシステムサンワサプライラトックシステムATENサンワサプライ
通常価格6,060円10,000円58,690円14,800円17,775円85,758円
通常出荷日3日目4日目19日目4日目6日目1日目
種類KVMKVMKVMKVMKVM切替器
供給電源バスパワーバスパワーセルフパワーバスパワーセルフパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)642822
コンソール接続ポート数(ポート)331554
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSB組合せUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました