エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワイヤレスHDMIエクステンダー 送受信機セット 最大15m フルHD対応 低遅延100ms以下

通常単価(税別)
79,900円
税込単価
87,890円
通常出荷日:3日目

ワイヤレスでHDMI映像を最大15m伝送できる、フルHD対応・低遅延の送受信機セットです。【特長】・ワ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VGA-EXWHD6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VGA-EXWHD6の仕様・寸法情報

種類
[エクステンダ] エクステンダ
供給電源
[セルフパワー] セルフパワー(受信機)/バスパワー(送信機)
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
15
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
90
寸法 奥行き(mm)
90
JANコード
4969887593561
インターフェース
送信機/HDMI タイプA(19pin)メス×1、受信機/HDMI タイプA(19pin)メス×1
仕様
増設台数:送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機/増設不可
付属品
ACアダプタ(DC5V 1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm×1・約30cm×1)、HDMIケーブル(約60cm×1・約30cm×1)、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4

型番リスト

表示件数
型番
VGA-EXWHD6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,900円
( 87,890円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワイヤレスでHDMI映像を最大15m伝送できる、フルHD対応・低遅延の送受信機セットです。
【特長】
・ワイヤレスでHDMI映像信号を伝送する送受信機セット
・最大伝送距離15mに対応
・フルHD映像の伝送に対応
・遅延100ms以下の低遅延伝送を実現
・ケーブル配線が不要なため、設置場所の自由度が高い
【用途】
・プロジェクターやディスプレイへのワイヤレス映像出力
・ケーブル配線が困難な環境での映像伝送

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスHDMIエクステンダー 送受信機セット 最大15m フルHD対応 低遅延100ms以下の型番VGA-EXWHD6のページです。 型番VGA-EXWHD6に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスHDMIエクステンダー 送受信機セット 最大15m フルHD対応 低遅延100ms以下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスHDMIエクステンダー 送受信機セット 最大15m フルHD対応 低遅延100ms以下
15m USB 3.2 Gen1 エクステンダーケーブル
USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
ワイヤレス分配HDMIエクステンダー(2分配) EA940PM-161A
KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMU
メーカーサンワサプライATENATENATENアズワンサンワサプライ
通常価格79,900円21,979円131,074円41,485円164,289円51,200円
通常出荷日3日目6日目6日目6日目7日目3日目
種類エクステンダエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダ送受信機セット
供給電源セルフパワー(受信機)/バスパワー(送信機)セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)111211
コンソール接続ポート数(ポート)115321
PC側ディスプレイのインタフェースHDMIUSBDVI-DVGA(HD-15pin)HDMIVGA(HD-15pin)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました